Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,5184 € - 0,546 € 70 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
18.0 mm
0,4709 € - 0,4952 € 2804 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
12.0 mm
0,5117 € - 0,5383 € 4590 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,8279 € - 0,8711 € 848 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
30.0 mm
0,5494 € - 0,578 € 763 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
6.0 mm
1,028 € - 1,081 € 734 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
45.0 mm
0,4565 € - 0,4797 € 974 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,3747 € - 0,3946 € 200 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
5.0 mm
1,3696 € - 1,4425 € 1005 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
60.0 mm
0,4731 € - 0,4974 € 1496 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
13.0 mm
0,9605 € - 1,0114 € 78 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
40.0 mm
0,5527 € - 0,5814 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
16.0 mm
0,7881 € - 0,8301 € 223 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
20.0 mm
1,5741 € - 1,657 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
30.0 mm
0,5659 € - 0,5958 € 974 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
1,8946 € - 1,9941 € 244 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
40.0 mm
1,7929 € - 1,8869 € 1000 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
25.0 mm
5,5237 € - 5,8144 € 285 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
90.0 mm
2,2594 € - 2,3777 € 5417 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
5,1015 € - 5,37 € 394 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
80.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

10198063

Intervalo de preços
0,4952 € - 0,4709 €

Níveis de stock
2804 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Intervalo de preços
0,5383 € - 0,5117 €

Níveis de stock
4590 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Intervalo de preços
0,8711 € - 0,8279 €

Níveis de stock
848 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Intervalo de preços
0,578 € - 0,5494 €

Níveis de stock
763 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Intervalo de preços
1,081 € - 1,028 €

Níveis de stock
734 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Intervalo de preços
0,4797 € - 0,4565 €

Níveis de stock
974 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,3747 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Intervalo de preços
1,4425 € - 1,3696 €

Níveis de stock
1005 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Intervalo de preços
0,4974 € - 0,4731 €

Níveis de stock
1496 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Intervalo de preços
1,0114 € - 0,9605 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 16.0 mm

10198100

Intervalo de preços
0,5814 € - 0,5527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10198346

Intervalo de preços
0,8301 € - 0,7881 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Intervalo de preços
1,657 € - 1,5741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Intervalo de preços
0,5958 € - 0,5659 €

Níveis de stock
974 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10198698

Intervalo de preços
1,9941 € - 1,8946 €

Níveis de stock
244 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Intervalo de preços
1,8869 € - 1,7929 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Intervalo de preços
5,8144 € - 5,5237 €

Níveis de stock
285 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    90.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Intervalo de preços
2,3777 € - 2,2594 €

Níveis de stock
5417 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Intervalo de preços
5,37 € - 5,1015 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável