Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,5958 € - 0,9374 € 1758 Em stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2,6342 € - 2,773 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
25.0 mm
26605 Em stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea M4 20.0 mm Aço

20125370

Intervalo de preços
0,9374 € - 0,5958 €

Níveis de stock
1758 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço endurecido
Separador fêmea - fêmea PPS 25.0 mm

10354186

Intervalo de preços
2,773 € - 2,6342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - fêmea M4 15.0 mm Aço

20125363


Níveis de stock
26605 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Material completo
    Aço endurecido