Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,639 € - 0,6726 € 3800 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
10.0 mm
0,6509 € - 0,6852 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
8.0 mm
0,7345 € - 0,7732 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
20.0 mm
0,4797 € - 0,5052 € 1047 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
15.0 mm
6,8091 € - 7,174 € 4118 Em stock
M3
5.5 mm
Sem acabamento
8.0 mm
5.0 mm
0,9525 € - 1,0026 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
15.0 mm
0,4841 € - 0,5095 € 273 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
12.0 mm
1,438 € - 1,5144 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
50.0 mm
1,7631 € - 1,856 € 95 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
70.0 mm
0,9717 € - 1,0236 € 100 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
15.0 mm
1,2966 € - 1,3652 € 75 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
30.0 mm
1,1297 € - 1,1894 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
50.0 mm
0,8058 € - 0,8489 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
12.0 mm
1,0202 € - 1,0744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
25.0 mm
3,7625 € - 3,9605 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
55.0 mm
2,4964 € - 2,6278 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
12.0 mm
1,9532 € - 2,056 € 500 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
80.0 mm
2,1231 € - 2,2349 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
18.0 mm
1,4049 € - 1,479 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
35.0 mm
2,7771 € - 2,9232 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
45.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10634363

Intervalo de preços
0,6726 € - 0,639 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10634356

Intervalo de preços
0,6852 € - 0,6509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10634332

Intervalo de preços
0,7732 € - 0,7345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10337431

Intervalo de preços
0,5052 € - 0,4797 €

Níveis de stock
1047 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10369944

Intervalo de preços
7,174 € - 6,8091 €

Níveis de stock
4118 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565

Intervalo de preços
1,0026 € - 0,9525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337219

Intervalo de preços
0,5095 € - 0,4841 €

Níveis de stock
273 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10200995

Intervalo de preços
1,5144 € - 1,438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Intervalo de preços
1,856 € - 1,7631 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10201053

Intervalo de preços
1,0236 € - 0,9717 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10201084

Intervalo de preços
1,3652 € - 1,2966 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Intervalo de preços
1,1894 € - 1,1297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Intervalo de preços
0,8489 € - 0,8058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10200957

Intervalo de preços
1,0744 € - 1,0202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10634301

Intervalo de preços
3,9605 € - 3,7625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10632994

Intervalo de preços
2,6278 € - 2,4964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Intervalo de preços
2,056 € - 1,9532 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10632987

Intervalo de preços
2,2349 € - 2,1231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10201091

Intervalo de preços
1,479 € - 1,4049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10235379

Intervalo de preços
2,9232 € - 2,7771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento