Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,1894 € - 1,2524 € 100 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
25.0 mm
1,6183 € - 1,7033 € 423 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
45.0 mm
0,9717 € - 1,0236 € 100 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
15.0 mm
1,2966 € - 1,3652 € 75 Em stock
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
30.0 mm
1,1915 € - 1,2541 € 800 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
20.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 250 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
10.0 mm
2,356 € - 2,4801 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
10.0 mm
1,0242 € - 1,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
20.0 mm
0,3072 € - 0,3239 € 57 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
8.0 mm
0,7017 € - 0,7386 € 400 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
20.0 mm
0,3261 € - 0,3437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
15.0 mm
0,7345 € - 0,7732 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
20.0 mm
0,4797 € - 0,5052 € 1047 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
15.0 mm
0,6658 € - 0,701 € 600 Em stock
M3
6.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
10.0 mm
0,4432 € - 0,4664 € 72 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
8.0 mm
0,3017 € - 0,3172 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,4178 € - 0,4399 € 798 Em stock
M2
4.0 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
18.0 mm
0,3614 € - 0,3813 € 1500 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
5.0 mm
0,3725 € - 0,3924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
10.0 mm
0,3957 € - 0,4156 € 900 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
18.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10201077

Intervalo de preços
1,2524 € - 1,1894 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10201114

Intervalo de preços
1,7033 € - 1,6183 €

Níveis de stock
423 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10201053

Intervalo de preços
1,0236 € - 0,9717 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10201084

Intervalo de preços
1,3652 € - 1,2966 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10635803

Intervalo de preços
1,2541 € - 1,1915 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10235386

Intervalo de preços
2,4801 € - 2,356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10634707

Intervalo de preços
1,0781 € - 1,0242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Intervalo de preços
0,3239 € - 0,3072 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Intervalo de preços
0,7386 € - 0,7017 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10634332

Intervalo de preços
0,7732 € - 0,7345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10337431

Intervalo de preços
0,5052 € - 0,4797 €

Níveis de stock
1047 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10634653

Intervalo de preços
0,701 € - 0,6658 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10337417

Intervalo de preços
0,4664 € - 0,4432 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337318

Intervalo de preços
0,3172 € - 0,3017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4178 €

Níveis de stock
798 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10198995

Intervalo de preços
0,3813 € - 0,3614 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10199022

Intervalo de preços
0,3924 € - 0,3725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10199053

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3957 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco