Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,1078 € - 1,1661 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Banhado a níquel
7.0 mm
12.0 mm
1,066 € - 1,1221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
15.0 mm
0,9913 € - 1,0435 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,4133 € - 0,4355 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3-4NC
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 867 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
3,8483 € - 8,5058 € 720 Em stock
M6
10.0 mm
Sem acabamento
10.0 mm
90.0 mm
5,5542 € - 5,8465 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
25.0 mm
0,4133 € - 0,4355 € Solicite o prazo de entrega aqui
4NC-M3
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,7494 € - 0,7881 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
18.0 mm
0,9517 € - 1,0015 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Sem acabamento
6.0 mm
35.0 mm
0,7406 € - 0,7792 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
8.0 mm
0,9031 € - 0,9517 € 1300 Em stock
M4
7.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
18.0 mm
2,1231 € - 2,2349 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Sem acabamento
8.0 mm
18.0 mm
0,3117 € - 0,3283 € 465 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,3072 € - 0,3239 € 500 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
8.0 mm
4,1244 € - 9,1172 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
50.0 mm
0,9345 € - 0,9838 € 17700 Em stock
4NC-4NC
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
5.0 mm
3,5563 € - 7,8616 € 790 Em stock
M8
13.0 mm
Sem acabamento
14.0 mm
40.0 mm
0,4133 € - 0,4355 € 1074 Em stock
4NC-4NC
5.0 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,3935 € - 0,4145 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
8.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10644669

Intervalo de preços
1,1661 € - 1,1078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10636602

Intervalo de preços
1,1221 € - 1,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10635728

Intervalo de preços
1,0435 € - 0,9913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201329

Intervalo de preços
0,4355 € - 0,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10337202

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
867 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10201213

Intervalo de preços
8,5058 € - 3,8483 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    90.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10587041

Intervalo de preços
5,8465 € - 5,5542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201305

Intervalo de preços
0,4355 € - 0,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10200827

Intervalo de preços
0,7881 € - 0,7494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10200865

Intervalo de preços
1,0015 € - 0,9517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10200902

Intervalo de preços
0,7792 € - 0,7406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10200933

Intervalo de preços
0,9517 € - 0,9031 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10632987

Intervalo de preços
2,2349 € - 2,1231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10337356

Intervalo de preços
0,3283 € - 0,3117 €

Níveis de stock
465 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337387

Intervalo de preços
0,3239 € - 0,3072 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10201268

Intervalo de preços
9,1172 € - 4,1244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Latão Separador macho - fêmea M3 5.0 mm

10634288

Intervalo de preços
0,9838 € - 0,9345 €

Níveis de stock
17700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10201251

Intervalo de preços
7,8616 € - 3,5563 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10201299

Intervalo de preços
0,4355 € - 0,4133 €

Níveis de stock
1074 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337172

Intervalo de preços
0,4145 € - 0,3935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel