Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
2,4053 € - 2,5314 € 202 Em stock
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
90.0 mm
2,3611 € - 2,485 € 90 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
14.0 mm
60.0 mm
1,123 € - 1,1828 € 739 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
7.0 mm
1,3895 € - 1,4624 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
1,2457 € - 1,3121 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
10.0 mm
1,3254 € - 1,395 € 700 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
25.0 mm
1,2049 € - 1,269 € 3989 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
8.0 mm
1,1949 € - 1,2579 € 500 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
15.0 mm
1,1573 € - 1,2181 € 1000 Em stock
M2.5
5.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
12.0 mm
7,3729 € - 7,76 € 28 Em stock
M8
13.0 mm
Banhado a zinco
15.0 mm
50.0 mm
1,3021 € - 1,3707 € 1740 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
50.0 mm
1,8084 € - 1,9036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
50.0 mm
3,3206 € - 3,4954 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
50.0 mm
4,4813 € - 4,7157 € 2800 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
12.0 mm
50.0 mm
1,4039 € - 1,4769 € 50 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
55.0 mm
3,4002 € - 3,5792 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
50.0 mm
3,7383 € - 3,9354 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
55.0 mm
0,357 € - 0,3758 € 7430 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
3.0 mm
6.0 mm
1,6823 € - 1,7707 € 150 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
60.0 mm
1,1938 € - 1,2579 € 9550 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
45.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10199886

Intervalo de preços
2,5314 € - 2,4053 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    90.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Intervalo de preços
2,485 € - 2,3611 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Intervalo de preços
1,1828 € - 1,123 €

Níveis de stock
739 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10200100

Intervalo de preços
1,4624 € - 1,3895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10200148

Intervalo de preços
1,3121 € - 1,2457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Intervalo de preços
1,395 € - 1,3254 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10200131

Intervalo de preços
1,269 € - 1,2049 €

Níveis de stock
3989 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10200063

Intervalo de preços
1,2579 € - 1,1949 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Intervalo de preços
1,2181 € - 1,1573 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10226735

Intervalo de preços
7,76 € - 7,3729 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10225899

Intervalo de preços
1,3707 € - 1,3021 €

Níveis de stock
1740 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10225929

Intervalo de preços
1,9036 € - 1,8084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10226612

Intervalo de preços
3,4954 € - 3,3206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10226629

Intervalo de preços
4,7157 € - 4,4813 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10096666

Intervalo de preços
1,4769 € - 1,4039 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10226414

Intervalo de preços
3,5792 € - 3,4002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10226421

Intervalo de preços
3,9354 € - 3,7383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10096178

Intervalo de preços
0,3758 € - 0,357 €

Níveis de stock
7430 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10225950

Intervalo de preços
1,7707 € - 1,6823 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Latão
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10096635

Intervalo de preços
1,2579 € - 1,1938 €

Níveis de stock
9550 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Aço
  • Terminar
    Banhado a zinco