Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,4214 € - 1,4961 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
15.0 mm
0,6699 € - 0,7041 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
8.0 mm
0,5239 € - 0,5516 € 456 Em stock
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
6.0 mm
6.0 mm
2,842 € - 2,9912 € 1100 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
70.0 mm
2,6087 € - 2,7458 € 585 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
25.0 mm
4,3001 € - 4,5255 € 406 Em stock
M8
13.0 mm
Aço inoxidável
14.0 mm
30.0 mm
1,2767 € - 1,3441 € 726 Em stock
M3
5.5 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
12.0 mm
2,5071 € - 2,6386 € 1120 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
55.0 mm
2,2594 € - 2,3777 € 5217 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
2,4341 € - 2,5623 € 808 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
40.0 mm
3,0752 € - 3,2377 € 3041 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
80.0 mm
3,0464 € - 3,2067 € 899 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
60.0 mm
2,1422 € - 2,255 € 2596 Em stock
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
15.0 mm
1,5597 € - 1,6415 € 518 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
15.0 mm
4,1209 € - 4,3377 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
Aço inoxidável
10.0 mm
12.0 mm
6,8383 € - 7,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
70.0 mm
2,8862 € - 3,0377 € 1000 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
55.0 mm
2,3755 € - 2,5004 € 699 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
50.0 mm
1,909 € - 2,0096 € 1489 Em stock
M4
7.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
30.0 mm
2,5799 € - 2,716 € 686 Em stock
M5
8.0 mm
Aço inoxidável
8.0 mm
45.0 mm
  • de 36
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10630709

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Intervalo de preços
0,7041 € - 0,6699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198230

Intervalo de preços
0,5516 € - 0,5239 €

Níveis de stock
456 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10200391

Intervalo de preços
2,9912 € - 2,842 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10200575

Intervalo de preços
2,7458 € - 2,6087 €

Níveis de stock
585 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Intervalo de preços
4,5255 € - 4,3001 €

Níveis de stock
406 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10200155

Intervalo de preços
1,3441 € - 1,2767 €

Níveis de stock
726 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Intervalo de preços
2,6386 € - 2,5071 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Intervalo de preços
2,3777 € - 2,2594 €

Níveis de stock
5217 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10200483

Intervalo de preços
2,5623 € - 2,4341 €

Níveis de stock
808 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10200407

Intervalo de preços
3,2377 € - 3,0752 €

Níveis de stock
3041 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10200520

Intervalo de preços
3,2067 € - 3,0464 €

Níveis de stock
899 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Intervalo de preços
2,255 € - 2,1422 €

Níveis de stock
2596 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10200278

Intervalo de preços
1,6415 € - 1,5597 €

Níveis de stock
518 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10633045

Intervalo de preços
4,3377 € - 4,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Intervalo de preços
7,198 € - 6,8383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10200513

Intervalo de preços
3,0377 € - 2,8862 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10200353

Intervalo de preços
2,5004 € - 2,3755 €

Níveis de stock
699 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10200315

Intervalo de preços
2,0096 € - 1,909 €

Níveis de stock
1489 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Intervalo de preços
2,716 € - 2,5799 €

Níveis de stock
686 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável