Menu Procurar

Espaçadores sem rosca sextavados

Em stock

São espaçadores fêmea que têm um buraco de passagem. Um parafuso autoroscante é usado para roscar o plástico, o que lhe dá uma força extra. Disponível para vários tamanhos de parafusos diferentes em muitos comprimentos de espaçador.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
94 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Distância entre superfícies Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,1331 € - 0,1401 € 2000 Em stock
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,0502 € - 0,0528 € 5000 Em stock
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,2247 € - 0,2365 € 1000 Em stock
9.5 mm
#4
50.8 mm
0,1242 € - 0,1307 € 2952 Em stock
9.5 mm
#8
22.2 mm
0,0579 € - 0,061 € 13649 Em stock
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,2137 € - 0,2251 € 1031 Em stock
9.5 mm
#4
44.5 mm
0,0695 € - 0,0731 € 1307 Em stock
4.8 mm
#4
44.5 mm
0,0306 € - 0,0322 € 1365 Em stock
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,1679 € - 0,1767 € 3430 Em stock
9.5 mm
#8
31.8 mm
0,9338 € - 0,9831 € 2500 Em stock
9.5 mm
76.2 mm
0,1048 € - 0,1104 € 1350 Em stock
6.4 mm
#6
50.8 mm
0,0426 € - 0,0448 € 7630 Em stock
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,0654 € - 0,0688 € 6977 Em stock
6.4 mm
#4
31.8 mm
0,0306 € - 0,0322 € 28195 Em stock
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,0257 € - 0,027 € 3177 Em stock
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,0461 € - 0,0485 € 1118 Em stock
4.8 mm
#4
25.4 mm
0,1976 € - 0,2079 € 6000 Em stock
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,0934 € - 0,0982 € 5000 Em stock
9.5 mm
#8
15.9 mm
0,0385 € - 0,0405 € 20000 Em stock
6.4 mm
#4
15.9 mm
0,0592 € - 0,0624 € 18148 Em stock
4.8 mm
#4
38.1 mm
  • de 5
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Intervalo de preços
0,1401 € - 0,1331 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm CPVC

10010501

Intervalo de preços
0,0528 € - 0,0502 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 9.5 mm #4 50.8 mm CPVC

10010556

Intervalo de preços
0,2365 € - 0,2247 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
Espaçador Hexagonal 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Intervalo de preços
0,1307 € - 0,1242 €

Níveis de stock
2952 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 25.4 mm CPVC

10010518

Intervalo de preços
0,061 € - 0,0579 €

Níveis de stock
13649 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

10010549

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,2137 €

Níveis de stock
1031 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
1307 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Intervalo de preços
0,0322 € - 0,0306 €

Níveis de stock
1365 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm
Espaçador Hexagonal 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
3430 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
Espaçador 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Cinzento claro

10010563

Intervalo de preços
0,9831 € - 0,9338 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    76.2 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Intervalo de preços
0,1104 € - 0,1048 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 19.1 mm CPVC

10010495

Intervalo de preços
0,0448 € - 0,0426 €

Níveis de stock
7630 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 31.8 mm CPVC

10010433

Intervalo de preços
0,0688 € - 0,0654 €

Níveis de stock
6977 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm CPVC

10010471

Intervalo de preços
0,0322 € - 0,0306 €

Níveis de stock
28195 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm CPVC

10010389

Intervalo de preços
0,027 € - 0,0257 €

Níveis de stock
3177 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

10010426

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0461 €

Níveis de stock
1118 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm
Espaçador Hexagonal 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Intervalo de preços
0,2079 € - 0,1976 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
Espaçador Hexagonal 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Intervalo de preços
0,0982 € - 0,0934 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm CPVC

10010488

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,0385 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento claro
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Intervalo de preços
0,0624 € - 0,0592 €

Níveis de stock
18148 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm