Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
585 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma do espaçador Material Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,1909 € - 0,2357 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3 x 0.5
14.0 mm
0,1856 € - 0,2291 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
13.0 mm
0,1874 € - 0,2314 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
13.0 mm
0,1765 € - 0,2179 € 1000 Em stock
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
10.0 mm
0,1838 € - 0,2269 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
12.0 mm
0,1953 € - 0,2411 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
18.0 mm
0,1945 € - 0,2402 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
19.0 mm
0,1938 € - 0,2392 € 11000 Em stock
Hexagonal
Nylon 6/6
M3 x 0.5
16.0 mm
0,3545 € - 0,3732 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
#8-32
25.4 mm
0,2014 € - 0,2486 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
22.0 mm
0,197 € - 0,2432 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
20.0 mm
0,191 € - 0,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
14.0 mm
0,1731 € - 0,2137 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3 x 0.5
6.0 mm
0,1803 € - 0,2225 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
11.0 mm
0,1999 € - 0,2468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
20.0 mm
0,1767 € - 0,2182 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
10.0 mm
0,4474 € - 0,5966 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3 x 0.5
20.0 mm
0,1913 € - 0,2362 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
8.0 mm
0,1838 € - 0,2269 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
12.0 mm
0,1749 € - 0,216 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3 x 0.5
8.0 mm
  • de 30
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 14.0 mm

10372906

Intervalo de preços
0,2357 € - 0,1909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3 x 0.5
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,1856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Intervalo de preços
0,2314 € - 0,1874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,1765 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 12.0 mm

10372999

Intervalo de preços
0,2269 € - 0,1838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,1953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 19.0 mm

10373033

Intervalo de preços
0,2402 € - 0,1945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 16.0 mm

10372913

Intervalo de preços
0,2392 € - 0,1938 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3 x 0.5
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm #8-32 25.4 mm

10373217

Intervalo de preços
0,3732 € - 0,3545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8-32
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,2014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Intervalo de preços
0,2432 € - 0,197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 14.0 mm

10373118

Intervalo de preços
0,2358 € - 0,191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Intervalo de preços
0,2137 € - 0,1731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3 x 0.5
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 11.0 mm

10372982

Intervalo de preços
0,2225 € - 0,1803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Intervalo de preços
0,2468 € - 0,1999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Intervalo de preços
0,2182 € - 0,1767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Intervalo de preços
0,5966 € - 0,4474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3 x 0.5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Intervalo de preços
0,2362 € - 0,1913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm

10373095

Intervalo de preços
0,2269 € - 0,1838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10372852

Intervalo de preços
0,216 € - 0,1749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3 x 0.5
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm