Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
3,57 € - 3,7582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PPS
25.0 mm
0,2043 € - 0,2151 € 220 Em stock
M3
Natural
PA
15.0 mm
2,9259 € - 3,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PPS
12.0 mm
0,1585 € - 0,1668 € 19901 Em stock
M3
Natural
PA
8.0 mm
10,5675 € - 11,1207 € 70 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
14,7458 € - 15,5201 € 620 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
20.0 mm
23,2686 € - 24,4957 € 190 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
40.0 mm
2,4214 € - 2,5486 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PPS
25.0 mm
2,7566 € - 2,9016 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PPS
25.0 mm
2,7917 € - 2,9386 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
PPS
10.0 mm
0,3062 € - 0,3216 € 6994 Em stock
M3
Natural
PA
25.0 mm
0,1723 € - 0,1814 € 12 Em stock
M3
Natural
PA
10.0 mm
2,5243 € - 2,6572 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PPS
10.0 mm
2,6018 € - 2,7388 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PPS
10.0 mm
2,6377 € - 2,7765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PPS
8.0 mm
0,9842 € - 1,0359 € 3055 Em stock
M3
Preto
PA
60.0 mm
1,1091 € - 1,1675 € 1100 Em stock
M4
Natural
PA
50.0 mm
0,7484 € - 0,787 € 3380 Em stock
M3
Preto
PA
15.0 mm
1,2287 € - 1,2935 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
50.0 mm
0,5157 € - 0,5427 € 125 Em stock
M3
Natural
PA
7.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 25.0 mm

10457979

Intervalo de preços
3,7582 € - 3,57 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 12.0 mm

10542422

Intervalo de preços
3,0799 € - 2,9259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 8.0 mm

10379073

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
19901 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 10.0 mm

10221150

Intervalo de preços
11,1207 € - 10,5675 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 20.0 mm

10221181

Intervalo de preços
15,5201 € - 14,7458 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 40.0 mm

10221211

Intervalo de preços
24,4957 € - 23,2686 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10640548

Intervalo de preços
2,5486 € - 2,4214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10456699

Intervalo de preços
2,9016 € - 2,7566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm M5 10.0 mm

10542415

Intervalo de preços
2,9386 € - 2,7917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Intervalo de preços
0,3216 € - 0,3062 €

Níveis de stock
6994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 10.0 mm

10379080

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1723 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm M3 10.0 mm

10542347

Intervalo de preços
2,6572 € - 2,5243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea 7.0 mm M4 10.0 mm

10456958

Intervalo de preços
2,7388 € - 2,6018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10542385

Intervalo de preços
2,7765 € - 2,6377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 60.0 mm

10369265

Intervalo de preços
1,0359 € - 0,9842 €

Níveis de stock
3055 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 50.0 mm

10369371

Intervalo de preços
1,1675 € - 1,1091 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 15.0 mm

10369180

Intervalo de preços
0,787 € - 0,7484 €

Níveis de stock
3380 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 50.0 mm

10369388

Intervalo de preços
1,2935 € - 1,2287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 7.0 mm

10369135

Intervalo de preços
0,5427 € - 0,5157 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    3.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm