Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,083 € - 0,1024 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32;M2.5
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,1501 € - 0,158 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
Nylon 6/6
5.0 mm
0,1501 € - 0,158 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1682 € - 0,177 € 490 Em stock
M2.5
Preto
Nylon 6/6
15.0 mm
0,271 € - 0,2854 € 600 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0962 € - 0,1024 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
0,2126 € - 0,2239 € 1710 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
5.0 mm
0,2266 € - 0,2385 € 498 Em stock
M2.5
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1792 € - 0,1887 € 439 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1159 € - 0,1326 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
22.2 mm
1,8311 € - 1,9276 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
15.0 mm
0,0962 € - 0,1024 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,1159 € - 0,1326 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
25.4 mm
1,5521 € - 1,6337 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
8.0 mm
2,0817 € - 2,1913 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
25.0 mm
1,8568 € - 1,9545 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
40.0 mm
0,0994 € - 0,1052 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
Natural
PA
31.7 mm
0,6185 € - 0,651 € 1450 Em stock
M3
Preto
PA
30.0 mm
0,2904 € - 0,3057 € 981 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
0,7571 € - 0,7969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
5.0 mm
  • de 31
Separador macho - macho 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    #6-32;M2.5
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador macho - macho M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

10156926

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm Nylon 6/6

10157640

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10156889

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Intervalo de preços
0,2854 € - 0,271 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho Redonda 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

10001066

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,0962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    #6-32
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho 6.0 mm M3 5.0 mm Nylon 6/6

10157329

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
1710 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10156865

Intervalo de preços
0,2385 € - 0,2266 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm Nylon 6/6

10157459

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1792 €

Níveis de stock
439 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Redonda 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10639849

Intervalo de preços
1,9276 € - 1,8311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho 7.1 mm #6-32 12.7 mm Nylon 6/6

10001103

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,0962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    #6-32
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador macho - macho Redonda 7.1 mm M4 25.4 mm PA

10001479

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Intervalo de preços
1,6337 € - 1,5521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10629536

Intervalo de preços
2,1913 € - 2,0817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Hexagonal M2.5 40.0 mm PA

10629345

Intervalo de preços
1,9545 € - 1,8568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Redonda 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073

Intervalo de preços
0,1052 € - 0,0994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    #6-32
  • Comprimento do espaçador
    31.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10157237

Intervalo de preços
0,651 € - 0,6185 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - macho 6.0 mm M4 20.0 mm Nylon 6/6

10157527

Intervalo de preços
0,3057 € - 0,2904 €

Níveis de stock
981 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 5.0 mm PA

10370612

Intervalo de preços
0,7969 € - 0,7571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida