Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma do espaçador Material Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,5551 € - 0,5842 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M4
25.4 mm
0,4038 € - 0,425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M4
6.4 mm
0,4294 € - 0,452 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M4
12.7 mm
0,4717 € - 0,4966 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M4
15.9 mm
0,5307 € - 0,5587 € 25960 Em stock
Hexagonal
PA
M4
22.2 mm
0,3586 € - 0,3775 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
M4
18.0 mm
0,5278 € - 0,5556 € 1487 Em stock
Redonda
PA
M4
35.0 mm
0,5048 € - 0,5312 € 3741 Em stock
Redonda
PA
M4
12.0 mm
0,816 € - 0,8591 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
M4
40.0 mm
0,8664 € - 0,9116 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
M4
12.0 mm
0,8664 € - 0,9116 € 790 Em stock
Redonda
PA
M4
15.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
M4
35.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
M4
8.0 mm
1,6721 € - 1,7601 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Nylon
M4
5.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 1000 Em stock
Redonda
PA
M4
10.0 mm
0,3655 € - 0,3846 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
M4
10.0 mm
0,3424 € - 0,3603 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
M4
18.0 mm
1,2479 € - 1,3135 € 599 Em stock
Redonda
PA
M4
60.0 mm
1,08 € - 1,1368 € 1100 Em stock
Redonda
PA
M4
50.0 mm
1,1964 € - 1,2595 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
M4
50.0 mm
  • de 4
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Intervalo de preços
0,5842 € - 0,5551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Intervalo de preços
0,425 € - 0,4038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Intervalo de preços
0,452 € - 0,4294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,4717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Intervalo de preços
0,5587 € - 0,5307 €

Níveis de stock
25960 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 18.0 mm

10168745

Intervalo de preços
0,3775 € - 0,3586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 35.0 mm

10168783

Intervalo de preços
0,5556 € - 0,5278 €

Níveis de stock
1487 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 12.0 mm

10168721

Intervalo de preços
0,5312 € - 0,5048 €

Níveis de stock
3741 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 40.0 mm

10168790

Intervalo de preços
0,8591 € - 0,816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 12.0 mm

10369432

Intervalo de preços
0,9116 € - 0,8664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 15.0 mm

10369449

Intervalo de preços
0,9116 € - 0,8664 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    15.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 35.0 mm

10369487

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 8.0 mm

10369418

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm Nylon

10588260

Intervalo de preços
1,7601 € - 1,6721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 10.0 mm

10369425

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 10.0 mm

10320549

Intervalo de preços
0,3846 € - 0,3655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    12.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 18.0 mm

10320570

Intervalo de preços
0,3603 € - 0,3424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    20.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 60.0 mm

10369395

Intervalo de preços
1,3135 € - 1,2479 €

Níveis de stock
599 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 50.0 mm

10369371

Intervalo de preços
1,1368 € - 1,08 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 50.0 mm

10369388

Intervalo de preços
1,2595 € - 1,1964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm