Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 5.0 mm

Este espaçador redondo roscado é fabricado um nylon com 25% de fibra de vidro para garantir mais força em aplicações mais exigentes.
Referência da Essentra:

10320617

Número de peça do fabricante:

RTSN-M4-5-8-1

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,3818 €
2500 + 0,3627 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

190,90 €

500 x 0,3818 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento interno da rosca 5.0 mm
Forma do espaçador Redonda
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M4
Diâmetro 8.0 mm
Comprimento do espaçador 5.0 mm
Material completo Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Tipo Round Threaded Spacer
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos