Menu Procurar

Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

Separador roscado em nylon macho para fêmea, utilizado para separar componentes na sua montagem. O material não condutor oferece isolamento da interferência elétrica. Combine com a nossa seleção de anilhas, parafusos e porcas para obter uma solução completa.
Referência da Essentra:

10157718

Número de peça do fabricante:

HTSN-M5-18-10-2

33 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,4032 €
2500 + 0,3829 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

201,60 €

500 x 0,4032 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento interno da rosca 10.0 mm
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M5
Comprimento do espaçador 18.0 mm
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Tipo Não-rebaixado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos