Menu Procurar

Separador macho - macho Hexagonal M2.5 15.0 mm PA

Espaçador em nylon com corpo nervurado macho para macho, melhor se utilizado com a nossa gama de anilhas e porcas. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94-V2.
Referência da Essentra:

10639665

Número de peça do fabricante:

313250559902

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,9276 €
500 + 1,8311 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

192,76 €

100 x 1,9276 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M2.5
Comprimento do espaçador 15.0 mm
Material completo Poliamida
Tipo Hexagonal Spacer
Código do material 3926909790
Distância entre superfícies 5.0 mm
Temperatura máxima de operação 110 °C

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos