Menu Procurar

Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 45.0 mm

Separador roscado em poliamida macho para fêmea, utilizado para separar componentes na sua montagem. O material não condutor oferece isolamento da interferência elétrica. Combine com a nossa seleção de anilhas, parafusos e porcas para obter uma solução completa.
Referência da Essentra:

10370049

Número de peça do fabricante:

305054559902

289 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,524 €
500 + 1,4487 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

152,40 €

100 x 1,524 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento interno da rosca 10.0 mm
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M5
Comprimento do espaçador 45.0 mm
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Tipo Male-Female Spacer
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos