Menu Procurar

Espaçadores redondos PS sem rosca

Em stock

A nossa linha de espaçadores de poliestireno PS (poliestireno) pode ser encontrada em branco ou preto e numa ampla variedade de tamanhos. Estes oferecem bom isolamento térmico e elétrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0848 € - 0,0893 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0425 € - 0,0447 € 1490 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,1326 € - 0,1395 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1036 € - 0,1092 € 166 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0811 € - 0,0853 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1514 € - 0,1593 € 100 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0758 € - 0,0798 € 1963 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0758 € - 0,0798 € 492 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1202 € - 0,1264 € 4518 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1202 € - 0,1264 € 3222 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0588 € - 0,0619 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,1036 € - 0,1092 € 16 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0873 € - 0,0919 € 2713 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0795 € - 0,0837 € 195000 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0791 € - 0,0833 € 92500 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,1459 € - 0,1536 € 594 Em stock
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,0811 € - 0,0853 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1154 € - 0,1213 € 4727 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1021 € - 0,1074 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1045 € - 0,11 € 100 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • de 10
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10167267

Intervalo de preços
0,0893 € - 0,0848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10167182

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
1490 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,1326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168271

Intervalo de preços
0,1092 € - 0,1036 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10168233

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,0811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10168196

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168004

Intervalo de preços
0,0798 € - 0,0758 €

Níveis de stock
1963 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10167960

Intervalo de preços
0,0798 € - 0,0758 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10167922

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
4518 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10167885

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
3222 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10167847

Intervalo de preços
0,0619 € - 0,0588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

10167144

Intervalo de preços
0,1092 € - 0,1036 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10167083

Intervalo de preços
0,0919 € - 0,0873 €

Níveis de stock
2713 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10167045

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
195000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10167014

Intervalo de preços
0,0833 € - 0,0791 €

Níveis de stock
92500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PS

10166970

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PS

10167427

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,0811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

10167373

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,1154 €

Níveis de stock
4727 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10167335

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,1021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167298

Intervalo de preços
0,11 € - 0,1045 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno