Menu Procurar

Espaçadores redondos POM sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca, feitos de POM (Polioximetileno) ou Acetal, e são oferecidos em vários comprimentos e diâmetros. Estes permitem um espaçamento físico para as suas montagens, além de um isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O POM oferece maior resistência ao calor, maior rigidez e menor atrito do que as alternativas de PA.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0602 € - 0,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,089 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € 9992 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,089 € - 0,0937 € 47799 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1018 € - 0,107 € 913 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1078 € - 0,1135 € 1998 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 38000 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0879 € - 0,0925 € 27973 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,1104 € - 0,1162 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0706 € - 0,0743 € 1829 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,074 € - 0,0779 € 22000 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0915 € - 0,0964 € 867 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 9891 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € 27000 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1104 € - 0,1162 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0666 € - 0,07 € 14420 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 5500 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € 547 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 13046 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • de 4
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043189

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
9992 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043127

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,089 €

Níveis de stock
47799 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042939

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1018 €

Níveis de stock
913 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042922

Intervalo de preços
0,1135 € - 0,1078 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042830

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
38000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042878

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
27973 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042977

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0706 €

Níveis de stock
1829 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043325

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Intervalo de preços
0,0779 € - 0,074 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
867 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Intervalo de preços
0,0712 € - 0,0677 €

Níveis de stock
9891 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043080

Intervalo de preços
0,0871 € - 0,0828 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043165

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0666 €

Níveis de stock
14420 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0639 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043493

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
547 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043226

Intervalo de preços
0,0712 € - 0,0677 €

Níveis de stock
13046 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto