Menu Procurar

Espaçadores redondos POM sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca, feitos de POM (Polioximetileno) ou Acetal, e são oferecidos em vários comprimentos e diâmetros. Estes permitem um espaçamento físico para as suas montagens, além de um isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O POM oferece maior resistência ao calor, maior rigidez e menor atrito do que as alternativas de PA.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0942 € - 0,0993 € 962 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 2896 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € 63992 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,074 € - 0,0779 € 22000 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0666 € - 0,07 € 14420 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0878 € - 0,0924 € 33 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0865 € - 0,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € 547 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 3000 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 106992 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 5500 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,089 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,074 € - 0,0779 € 46000 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,0666 € - 0,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0841 € - 0,0885 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 38000 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0879 € - 0,0925 € 27973 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,0666 € - 0,07 € 1706 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • de 4
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043462

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,0942 €

Níveis de stock
962 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043509

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
2896 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043189

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
63992 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Intervalo de preços
0,0779 € - 0,074 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0666 €

Níveis de stock
14420 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043455

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043493

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
547 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042953

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042991

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0639 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043042

Intervalo de preços
0,0712 € - 0,0677 €

Níveis de stock
106992 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0639 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043066

Intervalo de preços
0,0779 € - 0,074 €

Níveis de stock
46000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042588

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042809

Intervalo de preços
0,0885 € - 0,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042830

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
38000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042878

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
27973 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043370

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0666 €

Níveis de stock
1706 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto