Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1489 € - 0,1567 € 6250 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1529 € - 0,161 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
3.2 mm
500 Em stock
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,1772 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1866 € - 0,1964 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,1935 € - 0,2036 € 1000 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1317 € - 0,1386 € 29908 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1194 € - 0,1257 € 200 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0587 € - 0,0617 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
7.0 mm
18.0 mm
0,0387 € - 0,0407 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1745 € - 0,1838 € 1022 Em stock
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,1665 € - 0,1752 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,2152 € - 0,2265 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
3.6 mm
6.4 mm
0,3207 € - 0,3376 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
3.6 mm
12.7 mm
6000 Em stock
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
20 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,1529 € - 0,161 € 18000 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
20 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
7.9 mm
  • de 44
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10114971

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 3.2 mm PA

10169810

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169889


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 12.7 mm PA

10169872

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 6.4 mm PA

10169902

Intervalo de preços
0,1964 € - 0,1866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,1935 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10114834

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1317 €

Níveis de stock
29908 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10114872

Intervalo de preços
0,1257 € - 0,1194 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 18.0 mm PA

10319727

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.5 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10167243

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,0387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PA

10167502

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1745 €

Níveis de stock
1022 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.3 mm 3.2 mm 4.8 mm PA

10169971

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10427453

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,2152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6

10169513


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6

10169551

Intervalo de preços
0,3376 € - 0,3207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 2.7 mm 4.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169599


Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169650


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon 6

10169698


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169728

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 7.9 mm Nylon 6

10169681


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco