Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1041 € - 0,1095 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
11.4 mm
10.7 mm
0,0745 € - 0,092 € 992 Em stock
3.6 mm
5.5 mm
3.9 mm
0,0968 € - 0,1018 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,0164 € - 0,0202 € Solicite o prazo de entrega aqui
3 mm
4.7 mm
7.9 mm
0,0212 € - 0,0262 € Solicite o prazo de entrega aqui
5 mm
7 mm
10.1 mm
0,04 € - 0,0494 € 568 Em stock
5 mm
8.7 mm
7.1 mm
0,0192 € - 0,0237 € Solicite o prazo de entrega aqui
5 mm
6.4 mm
4.9 mm
0,1636 € - 0,1722 € 555 Em stock
8.1 mm
19.1 mm
19.0 mm
0,2193 € - 0,2307 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.7 mm
30.2 mm
6.3 mm
0,0698 € - 0,0862 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
15.7 mm
12.2 mm
0,1083 € - 0,1083 € 47 Em stock
10 mm
12 mm
19.9 mm
0,0741 € - 0,0915 € 7881 Em stock
8.4 mm
14.4 mm
14.2 mm
0,2841 € - 0,2992 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
22.2 mm
6.3 mm
0,3465 € - 0,3646 € 2850 Em stock
10.2 mm
19.3 mm
15.2 mm
0,1367 € - 0,1438 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
19.1 mm
4.7 mm
0,0299 € - 0,0369 € 877 Em stock
8.1 mm
9.7 mm
9.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
4.8 mm
3.2 mm
  • de 44
Espaçador 0.325 in 0.450 in 10.7 mm Nylon 6/6

10338834

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,1041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
  • Diâmetro exterior
    11.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16 (M8)
Espaçador 0.140 in 0.218 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338667

Intervalo de preços
0,092 € - 0,0745 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6 (M3.5)
Espaçador 0.265 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338797

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.7 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.120 in 0.187 in 7.9 mm Nylon 6/6

10338650

Intervalo de preços
0,0202 € - 0,0164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4 (M3)
Espaçador 0.195 in 0.275 in 10.1 mm Nylon 6/6

10338698

Intervalo de preços
0,0262 € - 0,0212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5 mm
  • Diâmetro exterior
    7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
Espaçador 0.198 in 0.344 in 7.1 mm Nylon 6/6

10338711

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,04 €

Níveis de stock
568 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    5 mm
  • Diâmetro exterior
    8.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
Espaçador 0.195 in 0.250 in 4.9 mm Nylon 6/6

10338674

Intervalo de preços
0,0237 € - 0,0192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.9 mm
  • Diâmetro interior
    5 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
Espaçador 0.320 in 0.750 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338964

Intervalo de preços
0,1722 € - 0,1636 €

Níveis de stock
555 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16 (M8)
Espaçador 0.813 in 1.188 in 6.3 mm Nylon 6/6

10339008

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.3 mm
  • Diâmetro interior
    20.7 mm
  • Diâmetro exterior
    30.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4
Espaçador 0.500 in 0.618 in 12.2 mm Nylon 6/6

10338926

Intervalo de preços
0,0862 € - 0,0698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.2 mm
  • Diâmetro interior
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior
    15.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8 (M10)
Espaçador 0.394 in 0.472 in 19.9 mm Nylon 6/6

10338841

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,1083 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.9 mm
  • Diâmetro interior
    10 mm
  • Diâmetro exterior
    12 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8
Espaçador 0.330 in 0.565 in 14.2 mm Nylon 6/6

10338889

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,0741 €

Níveis de stock
7881 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16 (M8)
Espaçador 0.265 in 0.875 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338988

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,2841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.3 mm
  • Diâmetro interior
    6.7 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4 (M6)
Espaçador 0.401 in 0.760 in 15.2 mm Nylon 6/6

10338971

Intervalo de preços
0,3646 € - 0,3465 €

Níveis de stock
2850 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.2 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    19.3 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8 (M10)
Espaçador 0.250 in 0.750 in 4.7 mm Nylon 6/6

10338940

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #12 (M5)
Espaçador 0.320 in 0.380 in 9.7 mm Nylon 6/6

10338803

Intervalo de preços
0,0369 € - 0,0299 €

Níveis de stock
877 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    5/16 (M8)
Espaçador 0.115 in 0.188 in 0.125 in Nylon 6/6

20086961


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4