Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1894 € - 0,1993 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0945 € - 0,0996 € 452 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,099 € - 0,1041 € 3496 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1179 € - 0,1239 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,438 € - 0,4617 € 270 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,6522 € - 0,6867 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
1,4745 € - 1,552 € 36 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
1,8146 € - 1,9094 € 4100 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
3,1538 € - 3,3194 € 2261 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
0,2316 € - 0,2436 € 287 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,4639 € - 0,4886 € 4640 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,437 € - 0,4607 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
1,2162 € - 1,2809 € 763 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
0,3509 € - 0,3691 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,1666 € - 0,1752 € 8250 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,3767 € - 0,3961 € 14 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,5166 € - 0,5446 € 13379 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
0,3681 € - 0,3874 € 66 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € 8965 Em stock
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
0,4488 € - 0,4725 € 32199 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
7.5 mm
  • de 44
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044469

Intervalo de preços
0,1993 € - 0,1894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,0945 €

Níveis de stock
452 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044551

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
3496 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044629

Intervalo de preços
0,1239 € - 0,1179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046500

Intervalo de preços
0,4617 € - 0,438 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

10046562

Intervalo de preços
0,6867 € - 0,6522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

10046623

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4745 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Intervalo de preços
1,9094 € - 1,8146 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Intervalo de preços
3,3194 € - 3,1538 €

Níveis de stock
2261 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10046425

Intervalo de preços
0,2436 € - 0,2316 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046494

Intervalo de preços
0,4886 € - 0,4639 €

Níveis de stock
4640 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10046548

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm PA

10046609

Intervalo de preços
1,2809 € - 1,2162 €

Níveis de stock
763 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10046449

Intervalo de preços
0,3691 € - 0,3509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10046388

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1666 €

Níveis de stock
8250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10046463

Intervalo de preços
0,3961 € - 0,3767 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Intervalo de preços
0,5446 € - 0,5166 €

Níveis de stock
13379 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    36.5 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

10046081

Intervalo de preços
0,3874 € - 0,3681 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046128

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1812 €

Níveis de stock
8965 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046180

Intervalo de preços
0,4725 € - 0,4488 €

Níveis de stock
32199 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto