Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
2,2474 € - 2,3659 € 348 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,1126 € - 3,2762 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
3,4249 € - 3,6037 € 15 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,3491 € - 0,3676 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
1,8533 € - 1,9524 € 1240 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1289 € - 0,1358 € 194 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
3,6939 € - 3,8901 € 11597 Em stock
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
4,101 € - 4,3161 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
4,3593 € - 4,5872 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,2421 € - 0,2551 € 33070 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,4488 € - 0,4725 € 4099 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,578 € - 0,6081 € 48 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
1,113 € - 1,1711 € 9935 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,5025 € - 1,5822 € 852 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,8276 € - 1,9223 € 4929 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,1376 € - 2,2517 € 800 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,3303 € - 1,4014 € 32 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
3,3021 € - 3,4764 € 3005 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,5973 € - 1,6811 € 2675 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,9353 € - 2,0365 € 4250 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
  • de 44
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047583

Intervalo de preços
2,3659 € - 2,2474 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047620

Intervalo de preços
3,2762 € - 3,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    75.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047637

Intervalo de preços
3,6037 € - 3,4249 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10168332

Intervalo de preços
0,3676 € - 0,3491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047545

Intervalo de preços
1,9524 € - 1,8533 €

Níveis de stock
1240 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10168301

Intervalo de preços
0,1358 € - 0,1289 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047262

Intervalo de preços
3,8901 € - 3,6939 €

Níveis de stock
11597 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047309

Intervalo de preços
4,3161 € - 4,101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047347

Intervalo de preços
4,5872 € - 4,3593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.6 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Intervalo de preços
0,2551 € - 0,2421 €

Níveis de stock
33070 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10046968

Intervalo de preços
0,4725 € - 0,4488 €

Níveis de stock
4099 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047002

Intervalo de preços
0,6081 € - 0,578 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Intervalo de preços
1,1711 € - 1,113 €

Níveis de stock
9935 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Intervalo de preços
1,5822 € - 1,5025 €

Níveis de stock
852 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047521

Intervalo de preços
1,9223 € - 1,8276 €

Níveis de stock
4929 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Intervalo de preços
2,2517 € - 2,1376 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047446

Intervalo de preços
1,4014 € - 1,3303 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Intervalo de preços
3,4764 € - 3,3021 €

Níveis de stock
3005 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    75.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047453

Intervalo de preços
1,6811 € - 1,5973 €

Níveis de stock
2675 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047514

Intervalo de preços
2,0365 € - 1,9353 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural