Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
3,4249 € - 3,6037 € 15 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,0774 € - 0,0815 € 10500 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,2354 € - 3,4055 € 2375 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,0932 € - 0,0979 € 14731 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1326 € - 0,1395 € 4500 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,889 € - 0,9364 € 419 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
2,2474 € - 2,3659 € 348 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,1126 € - 3,2762 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,9353 € - 2,0365 € 4250 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,0429 € - 2,1506 € 2636 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,0835 € - 0,0878 € 10077 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,8533 € - 1,9524 € 1240 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
1,5973 € - 1,6811 € 2675 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1692 € - 0,178 € 2913 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1018 € - 0,1072 € 108 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0753 € - 0,0794 € 710 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 1045 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2383 € - 0,2507 € 888 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0774 € - 0,0815 € 13915 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1018 € - 0,1072 € 242 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
  • de 44
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047637

Intervalo de preços
3,6037 € - 3,4249 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0774 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047590

Intervalo de preços
3,4055 € - 3,2354 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10168011

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0932 €

Níveis de stock
14731 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10168141

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,1326 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047385

Intervalo de preços
0,9364 € - 0,889 €

Níveis de stock
419 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047583

Intervalo de preços
2,3659 € - 2,2474 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047620

Intervalo de preços
3,2762 € - 3,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    75.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047514

Intervalo de preços
2,0365 € - 1,9353 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047552

Intervalo de preços
2,1506 € - 2,0429 €

Níveis de stock
2636 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10168189

Intervalo de preços
0,0878 € - 0,0835 €

Níveis de stock
10077 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047545

Intervalo de preços
1,9524 € - 1,8533 €

Níveis de stock
1240 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047453

Intervalo de preços
1,6811 € - 1,5973 €

Níveis de stock
2675 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167977

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1692 €

Níveis de stock
2913 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10168226

Intervalo de preços
0,1072 € - 0,1018 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10168103

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0753 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10167434

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
1045 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10168066

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2383 €

Níveis de stock
888 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0774 €

Níveis de stock
13915 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Intervalo de preços
0,1072 € - 0,1018 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA