Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
1,8636 € - 1,9609 € 3850 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
1,5564 € - 1,6381 € 42 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
1,7244 € - 1,8149 € 48 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
3,2254 € - 3,3934 € 5594 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0,5305 € - 0,5593 € 13379 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
1,1784 € - 1,2401 € 7434 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
3,239 € - 3,4091 € 2236 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
2,0161 € - 2,1223 € 100 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
3,6832 € - 3,8779 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
0,0957 € - 0,1005 € 498 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0745 € - 0,0784 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0979 € - 0,1032 € 11496 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1352 € - 0,1423 € 5925 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,076 € - 0,08 € 42798 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,1249 € - 0,1313 € 72500 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1472 € - 0,1552 € 2845 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1043 € - 0,1096 € 42046 Em stock
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,097 € - 0,1023 € 450 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1114 € - 0,1173 € 300 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • de 44
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Intervalo de preços
1,9609 € - 1,8636 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Intervalo de preços
1,6381 € - 1,5564 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Intervalo de preços
1,8149 € - 1,7244 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10046739

Intervalo de preços
3,3934 € - 3,2254 €

Níveis de stock
5594 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Intervalo de preços
0,5593 € - 0,5305 €

Níveis de stock
13379 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    36.5 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Intervalo de preços
1,2401 € - 1,1784 €

Níveis de stock
7434 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Intervalo de preços
3,4091 € - 3,239 €

Níveis de stock
2236 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    55.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Intervalo de preços
2,1223 € - 2,0161 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Intervalo de preços
3,8779 € - 3,6832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0957 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167656

Intervalo de preços
0,1032 € - 0,0979 €

Níveis de stock
11496 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167618

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,1352 €

Níveis de stock
5925 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Intervalo de preços
0,08 € - 0,076 €

Níveis de stock
42798 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Intervalo de preços
0,1313 € - 0,1249 €

Níveis de stock
72500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
2845 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Intervalo de preços
0,1096 € - 0,1043 €

Níveis de stock
42046 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,097 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,1114 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto