Menu Procurar

Espaçadores redondos de PVC sem rosca

Em stock

Espaçadores redondos e sem rosca, feitos de PVC (cloreto de polivinil), para uso em aplicações onde é necessário um bom isolamento elétrico e resistência a produtos químicos. Esta gama vem em cinzento claro e em vários tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0579 € - 0,061 € 6000 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0209 € - 0,022 € 34505 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
10029152 0,0285 € - 0,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0311 € - 0,0327 € 7230 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0709 € - 0,0746 € 7968 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0778 € - 0,0819 € 13898 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,1166 € - 0,1229 € 545 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
0,0608 € - 0,0639 € 1750 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,0522 € - 0,055 € 4467 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0544 € - 0,0572 € 24200 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,1354 € - 0,1425 € 499 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,1094 € - 0,1152 € 684 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2342 € - 0,2464 € 1979 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,2721 € - 0,2863 € 24850 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,1087 € - 0,1144 € 3250 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1094 € - 0,1152 € 2492 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1799 € - 0,1894 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,1712 € - 0,1802 € 1000 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,1305 € - 0,1374 € 6620 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,3229 € - 0,3399 € 861 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
  • de 6
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029206

Intervalo de preços
0,061 € - 0,0579 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029121

Intervalo de preços
0,022 € - 0,0209 €

Níveis de stock
34505 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029152

Intervalo de preços
0,03 € - 0,0285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,0311 €

Níveis de stock
7230 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0709 €

Níveis de stock
7968 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10028940

Intervalo de preços
0,0819 € - 0,0778 €

Níveis de stock
13898 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 31.8 mm PVC

10028919

Intervalo de preços
0,1229 € - 0,1166 €

Níveis de stock
545 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 15.9 mm PVC

10028971

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0608 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm PVC

10174357

Intervalo de preços
0,055 € - 0,0522 €

Níveis de stock
4467 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10028957

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0544 €

Níveis de stock
24200 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 38.1 mm PVC

10028926

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1354 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10029060

Intervalo de preços
0,1152 € - 0,1094 €

Níveis de stock
684 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10029015

Intervalo de preços
0,2464 € - 0,2342 €

Níveis de stock
1979 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10028810

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,2721 €

Níveis de stock
24850 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1087 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Intervalo de preços
0,1152 € - 0,1094 €

Níveis de stock
2492 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10029107

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

10028520

Intervalo de preços
0,1802 € - 0,1712 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Intervalo de preços
0,1374 € - 0,1305 €

Níveis de stock
6620 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Intervalo de preços
0,3399 € - 0,3229 €

Níveis de stock
861 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento