Menu Procurar

Espaçadores redondos de PVC sem rosca

Em stock

Espaçadores redondos e sem rosca, feitos de PVC (cloreto de polivinil), para uso em aplicações onde é necessário um bom isolamento elétrico e resistência a produtos químicos. Esta gama vem em cinzento claro e em vários tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1758 € - 0,1851 € 1695 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,0985 € - 0,1037 € 5300 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,3896 € - 0,41 € 2822 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2349 € - 0,2473 € 7000 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,142 € - 0,1496 € 4143 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,1799 € - 0,1894 € 1090 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0221 € - 0,0233 € 60660 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0362 € - 0,0382 € 3000 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,1591 € - 0,1675 € 2973 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2342 € - 0,2464 € 1000 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,1002 € - 0,1054 € 1596 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,0984 € - 0,1037 € 2632 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2721 € - 0,2863 € 977 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,2721 € - 0,2863 € 24850 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,1259 € - 0,1326 € 1990 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1094 € - 0,1152 € 2492 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,104 € - 0,1095 € 8171 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,2206 € - 0,2322 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1087 € - 0,1144 € 3250 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,142 € - 0,1496 € 1000 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
  • de 6
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1758 €

Níveis de stock
1695 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10028827

Intervalo de preços
0,1037 € - 0,0985 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10028865

Intervalo de preços
0,41 € - 0,3896 €

Níveis de stock
2822 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10028872

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 19.1 mm PVC

10028889

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
4143 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10028902

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
1090 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029138

Intervalo de preços
0,0233 € - 0,0221 €

Níveis de stock
60660 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Intervalo de preços
0,0382 € - 0,0362 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

10028841

Intervalo de preços
0,1675 € - 0,1591 €

Níveis de stock
2973 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10028797

Intervalo de preços
0,2464 € - 0,2342 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10029084

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,1002 €

Níveis de stock
1596 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10029046

Intervalo de preços
0,1037 € - 0,0984 €

Níveis de stock
2632 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10029039

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,2721 €

Níveis de stock
977 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10028810

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,2721 €

Níveis de stock
24850 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10029077

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1259 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Intervalo de preços
0,1152 € - 0,1094 €

Níveis de stock
2492 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10029053

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,104 €

Níveis de stock
8171 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10028834

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1087 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm PVC

10029091

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro