Menu Procurar

Espaçadores redondos de metal sem rosca

Em stock

Um espaçador versátil e forte, ideal para aplicações decorativas. Essa linha pode ser comprada em vários tamanhos, em aço inoxidável ou latão niquelado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
1,3411 € - 1,4121 € 10 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € 16400 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,7738 € - 1,8663 € 2304 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
3,6144 € - 3,8039 € 342 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
2,0709 € - 2,1807 € 106 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,0214 € - 1,0753 € 4712 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,0913 € - 1,1484 € 781 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,5628 € - 0,593 € 351 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1,1948 € - 1,2572 € 306 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,1517 € - 1,212 € 416 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,339 € - 1,4089 € 3008 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,0182 € - 1,0709 € 289 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
1,1839 € - 1,2464 € 6 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,2001 € - 0,2109 € 4544 Em stock
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
1,0558 € - 1,1107 € 1016 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,1258 € - 1,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,0419 € - 1,0968 € 89 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,0376 € - 1,0925 € 281 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,0257 € - 1,0795 € 592 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,4779 € - 0,5026 € 8894 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • de 5
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10228760

Intervalo de preços
1,4121 € - 1,3411 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Latão

10098783

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
16400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Latão

10228807

Intervalo de preços
1,8663 € - 1,7738 €

Níveis de stock
2304 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Latão

10228852

Intervalo de preços
3,8039 € - 3,6144 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Latão

10228845

Intervalo de preços
2,1807 € - 2,0709 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

10098561

Intervalo de preços
1,0753 € - 1,0214 €

Níveis de stock
4712 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável

10228616

Intervalo de preços
1,1484 € - 1,0913 €

Níveis de stock
781 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Latão

10228579

Intervalo de preços
0,593 € - 0,5628 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Latão

10228661

Intervalo de preços
1,2572 € - 1,1948 €

Níveis de stock
306 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável

10098707

Intervalo de preços
1,212 € - 1,1517 €

Níveis de stock
416 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10228746

Intervalo de preços
1,4089 € - 1,339 €

Níveis de stock
3008 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável

10228517

Intervalo de preços
1,0709 € - 1,0182 €

Níveis de stock
289 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Aço inoxidável

10228715

Intervalo de preços
1,2464 € - 1,1839 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Latão

10228425

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2001 €

Níveis de stock
4544 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável

10228593

Intervalo de preços
1,1107 € - 1,0558 €

Níveis de stock
1016 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10228630

Intervalo de preços
1,185 € - 1,1258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável

10228555

Intervalo de preços
1,0968 € - 1,0419 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Aço inoxidável

10228494

Intervalo de preços
1,0925 € - 1,0376 €

Níveis de stock
281 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

10228470

Intervalo de preços
1,0795 € - 1,0257 €

Níveis de stock
592 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Latão

10098806

Intervalo de preços
0,5026 € - 0,4779 €

Níveis de stock
8894 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão