Menu Procurar

Espaçadores redondos de metal sem rosca

Em stock

Um espaçador versátil e forte, ideal para aplicações decorativas. Essa linha pode ser comprada em vários tamanhos, em aço inoxidável ou latão niquelado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,3174 € - 0,3919 € 22122 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1912 € - 0,2125 € 14564 Em stock
Latão
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1671 € - 0,2063 € 287 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3865 € - 0,4772 € 5328 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,5239 € - 0,6468 € 8797 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1959 € - 0,3573 € 5328 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,4841 € - 0,5976 € 12768 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,5787 € - 0,7144 € 6749 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
1,00 € - 1,2346 € 1306 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2401 € - 0,2668 € 21824 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1663 € - 0,2054 € 2009 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 14689 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,458 € - 1,80 € 1010 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,4825 € - 0,5957 € 15641 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,2975 € - 0,3673 € 2746 Em stock
Latão
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,9171 € - 1,1322 € 2363 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1752 € - 0,2163 € 699 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2111 € - 0,2345 € 48780 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4198 € - 0,5182 € 12411 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • de 5
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Latão

20125233

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,3174 €

Níveis de stock
22122 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Latão

20125172

Intervalo de preços
0,2125 € - 0,1912 €

Níveis de stock
14564 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415290000
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Latão

20125165

Intervalo de preços
0,2063 € - 0,1671 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Latão

20125288

Intervalo de preços
0,4772 € - 0,3865 €

Níveis de stock
5328 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Latão

20125202

Intervalo de preços
0,6468 € - 0,5239 €

Níveis de stock
8797 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Latão

20125271

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,1959 €

Níveis de stock
5328 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Latão

20125301

Intervalo de preços
0,5976 € - 0,4841 €

Níveis de stock
12768 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Latão

20125240

Intervalo de preços
0,7144 € - 0,5787 €

Níveis de stock
6749 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Latão

20125325

Intervalo de preços
1,2346 € - 1,00 €

Níveis de stock
1306 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Latão

20125226

Intervalo de preços
0,2668 € - 0,2401 €

Níveis de stock
21824 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Latão

20125141

Intervalo de preços
0,2054 € - 0,1663 €

Níveis de stock
2009 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415290000
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Latão

20125219

Intervalo de preços
0,2999 € - 0,2699 €

Níveis de stock
14689 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Latão

20125332

Intervalo de preços
1,80 € - 1,458 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Latão

20125295

Intervalo de preços
0,5957 € - 0,4825 €

Níveis de stock
15641 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Latão

20125196

Intervalo de preços
0,3673 € - 0,2975 €

Níveis de stock
2746 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415290000
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Latão

20125318

Intervalo de preços
1,1322 € - 0,9171 €

Níveis de stock
2363 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Latão

20125158

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1752 €

Níveis de stock
699 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Latão

20070953

Intervalo de preços
0,2345 € - 0,2111 €

Níveis de stock
48780 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Latão

20070823


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Latão

20071011

Intervalo de preços
0,5182 € - 0,4198 €

Níveis de stock
12411 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão