Menu Procurar

Espaçadores para expositores

Em stock

Os espaçadores para expositores criam um espaço entre a parede e os materiais de impressão montados para adicionar dimensão a um monitor ou sinal. Estes espaçadores estão disponíveis em plástico ou metal para criar um efeito 3D atraente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento dos espaçadores Cor do cilindro Cor da cabeça Terminar Material Comprar
1,5143 € - 1,5939 € 10187 Em stock
6.0 mm
Natural
Natural
Sem acabamento
ABS
3,1139 € - 3,2775 € 289 Em stock
Cromado
Alumínio
1,2645 € - 1,3309 € 17817 Em stock
Sem acabamento
ABS
2,8917 € - 3,0432 € 3 Em stock
Cetim prateado
Alumínio
2,6684 € - 2,8088 € 299 Em stock
Cromado
Alumínio
4,448 € - 9,8323 € 290 Em stock
Crómio
Latão
2,892 € - 6,3912 € 190 Em stock
Alumínio
1,2645 € - 1,3309 € 5215 Em stock
Sem acabamento
ABS
6,0401 € - 13,3284 € 105 Em stock
Cetim prateado
Alumínio
4,2259 € - 9,3404 € 156 Em stock
Cetim prateado
Alumínio
1,6668 € - 1,7553 € 4780 Em stock
Sem acabamento
ABS
1,2645 € - 1,3309 € 14774 Em stock
6.0 mm
Natural
Natural
Sem acabamento
ABS
2,4329 € - 5,3768 € 1100 Em stock
Cetim prateado
Alumínio
2,4329 € - 5,3768 € 345 Em stock
Alumínio
4,9064 € - 10,846 € 216 Em stock
Alumínio
5,5746 € - 12,3217 € 60 Em stock
Alumínio
8,0499 € - 17,7818 € 14654 Em stock
Crómio acetinado
Latão
10,7335 € - 11,2974 € 3320 Em stock
Crómio
Latão
15,6556 € - 34,601 € 40 Em stock
Aço inoxidável
4,9069 € - 5,1656 € 100 Em stock
Aço inoxidável
  • de 2
Placa de fixação 17.0 mm 6.0 mm ABS Branco

10127094

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
10187 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Tipo
    Cylinder
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
Crómio Alumínio Espaçadores para expositores 13.0 mm 19.0 mm

10388860

Intervalo de preços
3,2775 € - 3,1139 €

Níveis de stock
289 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    1
  • Código do material
    7616999099
Placa de fixação 10.0 mm 6.0 mm ABS Preto

10127117

Intervalo de preços
1,3309 € - 1,2645 €

Níveis de stock
17817 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Tipo
    Head
  • Código do material
    3926909790
Placa de fixação 13.0 mm 19.0 mm Alumínio Prateado

10388877

Intervalo de preços
3,0432 € - 2,8917 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cetim prateado
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    1
  • Código do material
    7616999099
Placa de fixação 13.0 mm 13.0 mm Alumínio Crómio

10388839

Intervalo de preços
2,8088 € - 2,6684 €

Níveis de stock
299 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Cromado
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    1
  • Código do material
    7616999099
Placa de fixação 13.0 mm 19.0 mm Latão Crómio

10389027

Intervalo de preços
9,8323 € - 4,448 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Crómio
  • Material completo
    Latão
  • Tipo
    5
  • Código do material
    7407219000
Placa de fixação 13.0 mm 19.0 mm Alumínio Preto

10388853

Intervalo de preços
6,3912 € - 2,892 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    1
  • Código do material
    7616999099
Placa de fixação 10.0 mm 18.0 mm ABS Cinzento

10127131

Intervalo de preços
1,3309 € - 1,2645 €

Níveis de stock
5215 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Tipo
    Head
  • Código do material
    3926909790
Placa de fixação 25.0 mm 25.0 mm Alumínio Prateado

10388990

Intervalo de preços
13,3284 € - 6,0401 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cetim prateado
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    1
  • Código do material
    7616991099
Placa de fixação 19.0 mm 19.0 mm Alumínio Prateado

10388907

Intervalo de preços
9,3404 € - 4,2259 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cetim prateado
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    1
  • Código do material
    7616999099
Placa de fixação 17.0 mm 6.0 mm ABS Preto

10127087

Intervalo de preços
1,7553 € - 1,6668 €

Níveis de stock
4780 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Tipo
    Cylinder
  • Código do material
    3926909790
Placa de fixação 17.0 mm 6.0 mm ABS Branco

10127124

Intervalo de preços
1,3309 € - 1,2645 €

Níveis de stock
14774 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Tipo
    Head
  • Diâmetro da cabeça
    17.0 mm
Placa de fixação 13.0 mm 13.0 mm Alumínio Prateado

10388846

Intervalo de preços
5,3768 € - 2,4329 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Cetim prateado
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    1
  • Código do material
    7616991099
Placa de fixação 13.0 mm 13.0 mm Alumínio Preto

10388822

Intervalo de preços
5,3768 € - 2,4329 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    1
  • Código do material
    7616999099
Placa de fixação 19.0 mm 25.0 mm Alumínio Preto

10388914

Intervalo de preços
10,846 € - 4,9064 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    1
  • Código do material
    7616999099
Placa de fixação 16.0 mm 25.0 mm Alumínio Prateado

10389218

Intervalo de preços
12,3217 € - 5,5746 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Material completo
    Alumínio
  • Tipo
    2
  • Código do material
    7616100099
Placa de fixação 16.0 mm 23.0 mm Latão Prateado

10389294

Intervalo de preços
17,7818 € - 8,0499 €

Níveis de stock
14654 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Crómio acetinado
  • Material completo
    Latão
  • Tipo
    3
  • Código do material
    7616999099
Placa de fixação 23.0 mm 27.0 mm Latão Crómio

10389300

Intervalo de preços
11,2974 € - 10,7335 €

Níveis de stock
3320 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Crómio
  • Material completo
    Latão
  • Tipo
    3
  • Código do material
    7616999099
Placa de fixação 25.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável Natural

10389270

Intervalo de preços
34,601 € - 15,6556 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável 316
  • Tipo
    5
  • Código do material
    7318190090
Placa de fixação 13.0 mm 19.0 mm Aço inoxidável Natural

10389256

Intervalo de preços
5,1656 € - 4,9069 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável 316
  • Tipo
    5
  • Código do material
    7318190090