Menu Procurar

Espaçadores LED

Em stock

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0613 € - 0,0937 € 3998 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
6.5 mm
0,0539 € - 0,0815 € 3971 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0411 € - 0,0433 € 194959 Em stock
Redonda
Preto
PVC
4.8 mm
0,0539 € - 0,0815 € 2145 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0539 € - 0,0815 € 810 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0525 € - 0,0552 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
PVC
15.9 mm
0,0395 € - 0,0416 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
PVC
6.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,0881 € - 0,1087 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0881 € - 0,1087 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1043 € - 0,1287 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,3864 € - 0,4067 € 170 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,4156 € - 0,4375 € 1450 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.9 mm
0,0416 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,1959 € - 0,2062 € Solicite o prazo de entrega aqui
Oblonga
Preto
PVC
6.4 mm
0,2154 € - 0,2268 € 232 Em stock
Oblonga
Preto
PVC
19.1 mm
0,2238 € - 0,2355 € 1000 Em stock
Quadrada
Preto
PVC
9.5 mm
  • de 5
Espaçador LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10590003


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110379

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Espaçador LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110270

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0539 €

Níveis de stock
3971 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110331

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    25.4 mm
Espaçador LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110409

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110041

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0411 €

Níveis de stock
194959 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110140

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0539 €

Níveis de stock
2145 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110188

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0539 €

Níveis de stock
810 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110201

Intervalo de preços
0,0552 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110249

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110119

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365427

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,0881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365410

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,0881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365434

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110591

Intervalo de preços
0,4067 € - 0,3864 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314098

Intervalo de preços
0,4375 € - 0,4156 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    22.9 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110621

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314135

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,1959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diâmetro total
    8.1 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314111

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2154 €

Níveis de stock
232 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diâmetro total
    8.1 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320969

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0