Menu Procurar

Espaçadores LED

Em stock

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
0,0437 € - 0,046 € 6374 Em stock
Redonda
Preto
PVC
9.5 mm
0,3423 € - 0,3604 € 9294 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
0,3423 € - 0,3604 € 16196 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
0,0388 € - 0,0409 € 2000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
0,2666 € - 0,2807 € 970 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
0,0525 € - 0,0794 € 16446 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,3302 € - 0,3476 € 1000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
16.5 mm
0,1908 € - 0,2008 € 2830 Em stock
Oblonga
Preto
PVC
15.9 mm
0,1908 € - 0,2008 € Solicite o prazo de entrega aqui
Oblonga
Preto
PVC
9.5 mm
0,2721 € - 0,2864 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PVC
6.4 mm
0,2179 € - 0,2293 € 1000 Em stock
Quadrada
Preto
PVC
9.5 mm
0,2855 € - 0,3006 € 3917 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
0,3762 € - 0,396 € 170 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0405 € - 0,0427 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
1,1869 € - 1,2494 € 568 Em stock
Cilíndrica
Preto
PA
25.0 mm
0,0385 € - 0,0405 € 2 Em stock
Redonda
Preto
PVC
4.8 mm
0,046 € - 0,0484 € 116 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
0,3762 € - 0,396 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
14 mm
  • de 5
Espaçador LED 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110256

Intervalo de preços
0,046 € - 0,0437 €

Níveis de stock
6374 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110430

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
9294 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    4.1 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
16196 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    6.1 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110515

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0388 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    8.1 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110584

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2666 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    11.4 mm
Espaçador LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110324

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
16446 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    25.4 mm
Espaçador LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110157

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110195

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314074

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3302 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
Espaçador LED 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314104

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
2830 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diâmetro total
    8.1 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314142

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diâmetro total
    8.1 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320976

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,2721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320969

Intervalo de preços
0,2293 € - 0,2179 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110553

Intervalo de preços
0,3006 € - 0,2855 €

Níveis de stock
3917 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    10.2 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110591

Intervalo de preços
0,396 € - 0,3762 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110621

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 25.0 mm

10368688

Intervalo de preços
1,2494 € - 1,1869 €

Níveis de stock
568 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Cilíndrica
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110232

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,0385 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110560

Intervalo de preços
0,0484 € - 0,046 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    10.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Intervalo de preços
0,396 € - 0,3762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    14 mm