Menu Procurar

Espaçadores hexagonais - Peek M6 25.0 12.0 Bege PEEK

O espaçador hexagonal macho-fêmea permite uma empilhagem ou acoplamento de componentes flexível que garante um alinhamento e espaçamento precisos do conjunto. Resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Feito de PEEK.
Referência da Essentra:

20834395

Número de peça do fabricante:

20834395

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,71 €
100 + 2,17 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

54,20 €

20 x 2,71 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 25.0
l2 12.0
l3 12.0
l4 2.0
A/F 10.0
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Forma do espaçador Hexagonal

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos