Menu Procurar

Espaçadores hexagonais - Peek M4 35.0 8.0 Bege PEEK

O espaçador hexagonal macho-fêmea permite uma empilhagem ou acoplamento de componentes flexível que garante um alinhamento e espaçamento precisos do conjunto. Resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Feito de PEEK.
Referência da Essentra:

20834234

Número de peça do fabricante:

20834234

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,91 €
100 + 2,33 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

58,20 €

20 x 2,91 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
l1 35.0
l2 8.0
l3 9.0
l4 1.4
A/F 7.0
Tensile strength N 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Forma do espaçador Hexagonal

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos