Menu Procurar

Espaçadores hexagonais - Peek M3 18.0 6.0 Bege PEEK

O espaçador hexagonal macho-fêmea permite uma empilhagem ou acoplamento de componentes flexível que garante um alinhamento e espaçamento precisos do conjunto. Resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Feito de PEEK.
Referência da Essentra:

20834104

Número de peça do fabricante:

20834104

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,58 €
100 + 1,26 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

31,60 €

20 x 1,58 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 18.0
l2 6.0
l3 8.0
l4 1.0
A/F 5.5
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Forma do espaçador Hexagonal

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos