Menu Procurar

Porca espaçadora 4.7 mm (C) PC Transparente

Esta porca espaçadora encaixa-se num orifício quadrado e pode fixar um PCB com a utilização de um parafuso autorroscante de 4,2 mm. Ao aparafusar, as orelhas laterais expandem-se para auxiliar na fixação. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10171967

Número de peça do fabricante:

SN-187

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2121 €
5000 + 0,1909 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

212,10 €

1000 x 0,2121 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Transparente
Material completo Policarbonato
Forma da cabeça Redonda
Comprimento do espaçador 4.7 mm
Tamanho do quadrado 7.9 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos