Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,3057 € - 0,3218 € 800 Em stock
Aço
6.0 mm
M3
15.0 mm
0,3132 € - 0,3293 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.0 mm
M3
12.0 mm
0,283 € - 0,2981 € 1400 Em stock
Aço
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,5908 € - 0,6219 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0 mm
M3
8.0 mm
0,8819 € - 0,9284 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,9328 € - 0,982 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
7.0 mm
M3
8.0 mm
0,756 € - 0,7957 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,3885 € - 0,409 € 900 Em stock
Latão
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,4585 € - 0,4822 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,7652 € - 0,8061 € 293 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,5991 € - 0,6306 € 900 Em stock
Aço
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,2981 € - 0,3132 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,2852 € - 0,3003 € 500 Em stock
Aço
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,6579 € - 0,6925 € 600 Em stock
Aço
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,6579 € - 0,6925 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.0 mm
M3
15.0 mm
0,3057 € - 0,3218 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,6271 € - 0,6602 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0 mm
M3
15.0 mm
1,0487 € - 1,1039 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
7.0 mm
M3
12.0 mm
0,579 € - 0,6102 € 800 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,1336 € - 1,1932 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
7.0 mm
M3
15.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10337578

Intervalo de preços
0,3218 € - 0,3057 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10337592

Intervalo de preços
0,3293 € - 0,3132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Intervalo de preços
0,2981 € - 0,283 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10634349

Intervalo de preços
0,6219 € - 0,5908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10236253

Intervalo de preços
0,9284 € - 0,8819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10635810

Intervalo de preços
0,982 € - 0,9328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Intervalo de preços
0,7957 € - 0,756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Intervalo de preços
0,409 € - 0,3885 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Intervalo de preços
0,4822 € - 0,4585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10337516

Intervalo de preços
0,8061 € - 0,7652 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10629635

Intervalo de preços
0,6306 € - 0,5991 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Intervalo de preços
0,3132 € - 0,2981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337561

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2852 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10637418

Intervalo de preços
0,6925 € - 0,6579 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10637401

Intervalo de preços
0,6925 € - 0,6579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337547

Intervalo de preços
0,3218 € - 0,3057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10634615

Intervalo de preços
0,6602 € - 0,6271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10639474

Intervalo de preços
1,1039 € - 1,0487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337493

Intervalo de preços
0,6102 € - 0,579 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10644553

Intervalo de preços
1,1932 € - 1,1336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autoadesivo
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3