Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,3584 € - 0,5833 € 8602 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
0,4305 € - 0,5381 € 4837 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
13.0 mm
0,2667 € - 1,0279 € 1160 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,4455 € - 0,5801 € 9229 Em stock
Aço
12.0 mm
5.0 mm
0,4944 € - 1,6819 € 65 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
25.0 mm
0,4367 € - 1,4883 € 8790 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,3048 € - 1,1659 € 38600 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,2472 € - 0,9434 € 24720 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,2691 € - 0,3821 € 32271 Em stock
Aço
6.0 mm
5.0 mm
0,2997 € - 1,1412 € 43700 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,4264 € - 1,4574 € 38146 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,3153 € - 0,4434 € 1318 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
6.0 mm
0,2585 € - 0,9846 € 5095 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,2688 € - 1,0361 € 7617 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
7.0 mm
0,8029 € - 1,5672 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
6.0 mm
M3
35.0 mm
0,414 € - 1,4121 € 25700 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
8.0 mm
0,5211 € - 1,7736 € 25180 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,4346 € - 1,4873 € 4460 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
20.0 mm
0,8373 € - 1,2809 € 14614 Em stock
Latão
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,2719 € - 1,0392 € 82010 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
10.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea M2.5 18.0 mm Latão

20069674

Intervalo de preços
0,5833 € - 0,3584 €

Níveis de stock
8602 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea M3 13.0 mm Latão

20070007

Intervalo de preços
0,5381 € - 0,4305 €

Níveis de stock
4837 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M2.5 10.0 mm Latão

20069643

Intervalo de preços
1,0279 € - 0,2667 €

Níveis de stock
1160 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea 5.0 mm 5.0 mm Aço

20054854

Intervalo de preços
0,5801 € - 0,4455 €

Níveis de stock
9229 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 25.0 mm Latão

20069872

Intervalo de preços
1,6819 € - 0,4944 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 20.0 mm Latão

20069865

Intervalo de preços
1,4883 € - 0,4367 €

Níveis de stock
8790 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Latão

20069827

Intervalo de preços
1,1659 € - 0,3048 €

Níveis de stock
38600 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 5.0 mm Latão

20069919

Intervalo de preços
0,9434 € - 0,2472 €

Níveis de stock
24720 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea 5.0 mm 5.0 mm Aço

20054885

Intervalo de preços
0,3821 € - 0,2691 €

Níveis de stock
32271 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 12.0 mm Latão

20069988

Intervalo de preços
1,1412 € - 0,2997 €

Níveis de stock
43700 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M4 10.0 mm Latão

20070236

Intervalo de preços
1,4574 € - 0,4264 €

Níveis de stock
38146 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea M2.5 6.0 mm Latão

20069728

Intervalo de preços
0,4434 € - 0,3153 €

Níveis de stock
1318 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea M2.5 8.0 mm Latão

20069742

Intervalo de preços
0,9846 € - 0,2585 €

Níveis de stock
5095 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea M3 7.0 mm Latão

20070120

Intervalo de preços
1,0361 € - 0,2688 €

Níveis de stock
7617 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M3 35.0 mm Latão

20069896

Intervalo de preços
1,5672 € - 0,8029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M4 8.0 mm Latão

20070281

Intervalo de preços
1,4121 € - 0,414 €

Níveis de stock
25700 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea M4 15.0 mm Latão

20070250

Intervalo de preços
1,7736 € - 0,5211 €

Níveis de stock
25180 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea M3 20.0 mm Latão

20070083

Intervalo de preços
1,4873 € - 0,4346 €

Níveis de stock
4460 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea M5 12.0 mm Latão

20070335

Intervalo de preços
1,2809 € - 0,8373 €

Níveis de stock
14614 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Latão

20069957

Intervalo de preços
1,0392 € - 0,2719 €

Níveis de stock
82010 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3