Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
321 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,3584 € - 0,3778 € 5487 Em stock
Aço
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,087 € - 1,1451 € 2452 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,9492 € - 1,0009 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
6.0 mm
M2
25.0 mm
1,0613 € - 1,1172 € 5744 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,2884 € - 1,3562 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
2,0622 € - 2,172 € 363 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M5
20.0 mm
2,0365 € - 2,144 € 768 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
10.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € 2000 Em stock
Aço
10.0 mm
M3
50.0 mm
1,3282 € - 1,397 € 1700 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M3
12.0 mm
1,9848 € - 2,0882 € 822 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,4951 € - 0,5209 € 6160 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
1,4487 € - 1,5241 € 200 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
35.0 mm
1,6037 € - 1,6877 € 9 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
50.0 mm
1,3797 € - 1,4531 € 4553 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
15.0 mm
3,3903 € - 3,5691 € 75 Em stock
Latão
10.0 mm
M5
60.0 mm
2,4044 € - 2,5317 € 982 Em stock
Aço
12.0 mm
M6
35.0 mm
4,3507 € - 4,5789 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
35.0 mm
0,4079 € - 0,4283 € 184 Em stock
Latão
6.0 mm
M2
8.0 mm
3,9543 € - 4,1632 € 300 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
30.0 mm
0,593 € - 0,6242 € 5000 Em stock
Aço
10.0 mm
M3
35.0 mm
  • de 17
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

10098387

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
5487 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Intervalo de preços
1,1451 € - 1,087 €

Níveis de stock
2452 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Intervalo de preços
1,0009 € - 0,9492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Intervalo de preços
1,1172 € - 1,0613 €

Níveis de stock
5744 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10227053

Intervalo de preços
1,3562 € - 1,2884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10227558

Intervalo de preços
2,172 € - 2,0622 €

Níveis de stock
363 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Intervalo de preços
2,144 € - 2,0365 €

Níveis de stock
768 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4207 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Intervalo de preços
1,397 € - 1,3282 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Intervalo de preços
2,0882 € - 1,9848 €

Níveis de stock
822 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4951 €

Níveis de stock
6160 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Intervalo de preços
1,5241 € - 1,4487 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10227268

Intervalo de preços
1,6877 € - 1,6037 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Intervalo de preços
1,4531 € - 1,3797 €

Níveis de stock
4553 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Intervalo de preços
3,5691 € - 3,3903 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10227879

Intervalo de preços
2,5317 € - 2,4044 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Intervalo de preços
4,5789 € - 4,3507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10226896

Intervalo de preços
0,4283 € - 0,4079 €

Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Intervalo de preços
4,1632 € - 3,9543 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Intervalo de preços
0,6242 € - 0,593 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3