Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
1,1258 € - 1,185 € 450 Em stock
Aço inoxidável
6.0 mm
5.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
8.0 mm
5.0 mm
0,3769 € - 0,8322 € 598 Em stock
Latão
8.0 mm
5.0 mm
1,1086 € - 1,1667 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
6.0 mm
M2
30.0 mm
1,0613 € - 1,1172 € 4444 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 3250 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
5.0 mm
1,1689 € - 1,2313 € 2648 Em stock
Aço inoxidável
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,536 € - 0,564 € 90 Em stock
Aço
12.0 mm
5.0 mm
0,5112 € - 0,5381 € 56 Em stock
Latão
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,3767 € - 0,3961 € 900 Em stock
Latão
8.0 mm
5.0 mm
1,1258 € - 1,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
6.0 mm
5.0 mm
1,0516 € - 1,1065 € 2 Em stock
Aço inoxidável
6.0 mm
M2
5.0 mm
1,1183 € - 1,1764 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
1,213 € - 1,2765 € 68 Em stock
Aço inoxidável
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 6 Em stock
Latão
6.0 mm
M2
18.0 mm
0,9257 € - 0,9729 € 1410 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,4951 € - 0,5209 € 8560 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,3821 € - 0,4014 € 11230 Em stock
Latão
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 365 Em stock
Latão
12.0 mm
5.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € 8190 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
5.0 mm
  • de 16
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Intervalo de preços
1,185 € - 1,1258 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Aço inoxidável Separador macho - fêmea 5.0 mm

10228173

Intervalo de preços
1,2183 € - 1,1571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Intervalo de preços
0,8322 € - 0,3769 €

Níveis de stock
598 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Intervalo de preços
1,1667 € - 1,1086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Intervalo de preços
1,1172 € - 1,0613 €

Níveis de stock
4444 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Intervalo de preços
1,2183 € - 1,1571 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Intervalo de preços
1,2313 € - 1,1689 €

Níveis de stock
2648 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228234

Intervalo de preços
0,564 € - 0,536 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Intervalo de preços
0,5381 € - 0,5112 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Intervalo de preços
0,3961 € - 0,3767 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228142

Intervalo de preços
1,185 € - 1,1258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Intervalo de preços
1,1065 € - 1,0516 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Intervalo de preços
1,1764 € - 1,1183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Intervalo de preços
1,2765 € - 1,213 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Intervalo de preços
0,5693 € - 0,5413 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Intervalo de preços
0,9729 € - 0,9257 €

Níveis de stock
1410 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4951 €

Níveis de stock
8560 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Intervalo de preços
0,4014 € - 0,3821 €

Níveis de stock
11230 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Intervalo de preços
0,5693 € - 0,5413 €

Níveis de stock
365 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Intervalo de preços
1,2183 € - 1,1571 €

Níveis de stock
8190 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm