Menu Procurar

Espaçadores de LED - espaçadores redondos e métricos

Em stock

Estes espaçadores de LED estão disponíveis em três estilos diferentes para acomodar LED T-1 e T-1 3/4. Oferecem controlo de altura e retenção e estabilidade do fio principal. Possuem uma funcionalidade de auto-retenção para inserção automática e pré-montagem

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de LED compatível (todos) Diâmetro total Altura geral Comprar
0,0744 € - 0,0783 € 2411 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 393 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,07 € - 0,0738 € 505 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,0942 € - 0,0993 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0656 € - 0,0691 € 10334 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
12.0 mm
0,0653 € - 0,0687 € 4000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
11.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € 1553 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,0889 € - 0,0936 € 53117 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
0,0973 € - 0,1024 € 1000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
0,0546 € - 0,0575 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1,3,0 mm
4.8 mm
7.0 mm
0,0706 € - 0,0743 € 2051 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
15.0 mm
0,0763 € - 0,0804 € 2000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0788 € - 0,083 € 2990 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,091 € - 0,0959 € 2980 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,0725 € - 0,0763 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0448 € - 0,0472 € 227628 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
2.0 mm
0,0905 € - 0,0953 € 2000 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0994 € - 0,1047 € 2000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
0,0625 € - 0,0658 € 1000 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
11.0 mm
  • de 4
Espaçador LED 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109649

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0744 €

Níveis de stock
2411 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109700

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
393 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109366

Intervalo de preços
0,0738 € - 0,07 €

Níveis de stock
505 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109748

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,0942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109342

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0656 €

Níveis de stock
10334 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109847

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0653 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109403

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0784 €

Níveis de stock
1553 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109441

Intervalo de preços
0,0936 € - 0,0889 €

Níveis de stock
53117 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109472

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,0973 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109540

Intervalo de preços
0,0575 € - 0,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109625

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0706 €

Níveis de stock
2051 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109397

Intervalo de preços
0,0804 € - 0,0763 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109892

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0788 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109458

Intervalo de preços
0,0959 € - 0,091 €

Níveis de stock
2980 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109632

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109250

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0448 €

Níveis de stock
227628 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109724

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0905 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10478172


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109489

Intervalo de preços
0,1047 € - 0,0994 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109588

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0625 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm