Menu Procurar

Espaçadores de isolamento sextavados

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho de rosca externa Distância entre superfícies Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,6382 € - 1,7243 € 32 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,4637 € - 2,5929 € 2147 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3,258 € - 3,4292 € 54 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,6382 € - 1,7243 € 100 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1209 € - 0,1345 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
11.1 mm
0,9051 € - 0,9536 € 2 Em stock
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,5155 € - 1,5961 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,27 € - 1,3368 € 80 Em stock
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,2604 € - 1,326 € 6996 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € 1120 Em stock
8.0 mm
15.0 mm
1,9299 € - 2,0321 € 1538 Em stock
8.0 mm
30.0 mm
2,2344 € - 2,3517 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
30.0 mm
2,6069 € - 2,7436 € 98 Em stock
12.7 mm
25.0 mm
3,0503 € - 3,2118 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
50.0 mm
1,2528 € - 1,3196 € 5871 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
2,8502 € - 3,0009 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
45.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,7329 € - 1,8233 € 262 Em stock
6.4 mm
15.0 mm
1,6188 € - 1,7038 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
30.0 mm
  • de 7
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Intervalo de preços
1,7243 € - 1,6382 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Intervalo de preços
2,5929 € - 2,4637 €

Níveis de stock
2147 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Intervalo de preços
3,4292 € - 3,258 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal M4 15.0 mm Nylon 6/6

10313817

Intervalo de preços
1,7243 € - 1,6382 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10012369

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Distância entre superfícies
    7.1 mm
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Intervalo de preços
0,9536 € - 0,9051 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Intervalo de preços
1,5961 € - 1,5155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Intervalo de preços
1,1237 € - 1,0676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Intervalo de preços
1,3368 € - 1,27 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

10131831

Intervalo de preços
1,326 € - 1,2604 €

Níveis de stock
6996 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Intervalo de preços
1,9374 € - 1,8406 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 30.0 mm

10156490

Intervalo de preços
2,0321 € - 1,9299 €

Níveis de stock
1538 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador fêmea - fêmea 9.5 mm 30.0 mm

10156629

Intervalo de preços
2,3517 € - 2,2344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 12.7 mm 25.0 mm

10156704

Intervalo de preços
2,7436 € - 2,6069 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 12.7 mm 50.0 mm

10156827

Intervalo de preços
3,2118 € - 3,0503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10131817

Intervalo de preços
1,3196 € - 1,2528 €

Níveis de stock
5871 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Intervalo de preços
3,0009 € - 2,8502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Intervalo de preços
1,8233 € - 1,7329 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 6.4 mm 30.0 mm

10156322

Intervalo de preços
1,7038 € - 1,6188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB