Menu Procurar

Espaçadores de isolamento sextavados

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho de rosca externa Distância entre superfícies Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,9296 € - 0,9794 € 2 Em stock
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,5564 € - 1,6392 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,0965 € - 1,154 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,3043 € - 1,3729 € 80 Em stock
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,2944 € - 1,3618 € 6996 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 950 Em stock
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 100 Em stock
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,0965 € - 1,154 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,1607 € - 1,2214 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
1,6404 € - 1,7266 € 1640 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 1350 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
1,3883 € - 1,4613 € 3397 Em stock
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,3883 € - 1,4613 € 7498 Em stock
8.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,1607 € - 1,2214 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,8378 € - 0,8821 € 104 Em stock
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,0965 € - 1,154 € 3255 Em stock
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,7233 € - 1,8139 € 3200 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,8073 € - 1,9023 € 849 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 1923 Em stock
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
3,7506 € - 3,9484 € 14 Em stock
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • de 7
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Intervalo de preços
1,6392 € - 1,5564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Intervalo de preços
1,154 € - 1,0965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Intervalo de preços
1,3729 € - 1,3043 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

10131831

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2944 €

Níveis de stock
6996 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Intervalo de preços
1,154 € - 1,0965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Intervalo de preços
1,2214 € - 1,1607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Intervalo de preços
1,7266 € - 1,6404 €

Níveis de stock
1640 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10131916

Intervalo de preços
1,4613 € - 1,3883 €

Níveis de stock
3397 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10131909

Intervalo de preços
1,4613 € - 1,3883 €

Níveis de stock
7498 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Intervalo de preços
1,2214 € - 1,1607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Intervalo de preços
0,8821 € - 0,8378 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 20.0 mm

10131992

Intervalo de preços
1,154 € - 1,0965 €

Níveis de stock
3255 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Intervalo de preços
1,8139 € - 1,7233 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10132043

Intervalo de preços
1,9023 € - 1,8073 €

Níveis de stock
849 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10131879

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
1923 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Intervalo de preços
3,9484 € - 3,7506 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 105 °C
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm