Menu Procurar

Espaçadores de isolamento redondos

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento interno da rosca Diâmetro do Corpo Estilo Comprimento do espaçador Comprar
1,3562 € - 1,4283 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
8.0 mm
Male/Male
12.0 mm
1,4466 € - 1,523 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
1,509 € - 1,5886 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € 60 Em stock
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
1,1786 € - 1,241 € 98 Em stock
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
1,0214 € - 1,0753 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
2,1182 € - 2,2301 € 700 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € 898 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
5,7369 € - 6,0383 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
0,861 € - 0,9062 € 5300 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
0,9719 € - 1,0236 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
30.0 mm
1,2937 € - 1,3626 € 300 Em stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
12.0 mm
3,2796 € - 3,4529 € 1000 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
2,0085 € - 2,115 € 61 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
  • de 9
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M3 12.0 mm PA

10176269

Intervalo de preços
1,4283 € - 1,3562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M3 45.0 mm PA

10176429

Intervalo de preços
1,523 € - 1,4466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Intervalo de preços
1,5886 € - 1,509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 15.0 mm

10175859

Intervalo de preços
0,9138 € - 0,8675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 20.0 mm

10175873

Intervalo de preços
0,9815 € - 0,9321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 10.0 mm

10175828

Intervalo de preços
0,9138 € - 0,8675 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 15.0 mm

10175941

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 10.0 mm

10175910

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Intervalo de preços
1,0753 € - 1,0214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Intervalo de preços
2,2301 € - 2,1182 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Intervalo de preços
0,9815 € - 0,9321 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Intervalo de preços
6,0383 € - 5,7369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Intervalo de preços
0,9062 € - 0,861 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Intervalo de preços
1,0236 € - 0,9719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Intervalo de preços
1,3626 € - 1,2937 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M4 25.0 mm

10176511

Intervalo de preços
3,4529 € - 3,2796 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Intervalo de preços
2,115 € - 2,0085 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm