Menu Procurar

Espaçadores de isolamento redondos

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento interno da rosca Diâmetro do Corpo Estilo Comprimento do espaçador Comprar
1,1786 € - 1,241 € 98 Em stock
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € 60 Em stock
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € 78 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € 376 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
12.0 mm
1,6328 € - 1,7189 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € 609 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
2,0482 € - 2,1558 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
45.0 mm
1,0441 € - 1,0989 € 49 Em stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
1,2356 € - 1,3013 € 109 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
1,5327 € - 1,6134 € 61 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
3,3065 € - 3,4808 € 100 Em stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,2108 € - 1,2754 € 853 Em stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
1,4896 € - 1,5682 € 10600 Em stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
1,0182 € - 1,072 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
30.0 mm
1,1678 € - 1,2292 € 1092 Em stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
1,9255 € - 2,0267 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
1,5327 € - 1,6134 € 11 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
45.0 mm
  • de 9
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 10.0 mm

10175910

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 10.0 mm

10175828

Intervalo de preços
0,9138 € - 0,8675 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 15.0 mm

10175941

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 15.0 mm

10175859

Intervalo de preços
0,9138 € - 0,8675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 20.0 mm

10175873

Intervalo de preços
0,9815 € - 0,9321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 15.0 mm

10176061

Intervalo de preços
0,9138 € - 0,8675 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 12.0 mm

10176030

Intervalo de preços
0,9138 € - 0,8675 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 20.0 mm

10175972

Intervalo de preços
1,7189 € - 1,6328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 20.0 mm

10176108

Intervalo de preços
0,9815 € - 0,9321 €

Níveis de stock
609 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 45.0 mm

10176214

Intervalo de preços
2,1558 € - 2,0482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 18.0 mm

10176290

Intervalo de preços
1,0989 € - 1,0441 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 15.0 mm

10176436

Intervalo de preços
1,3013 € - 1,2356 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 40.0 mm

10176566

Intervalo de preços
1,6134 € - 1,5327 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 20.0 mm

10176689

Intervalo de preços
3,4808 € - 3,3065 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 10.0 mm

10036198

Intervalo de preços
1,2754 € - 1,2108 €

Níveis de stock
853 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 20.0 mm

10176313

Intervalo de preços
1,5682 € - 1,4896 €

Níveis de stock
10600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 30.0 mm

10176153

Intervalo de preços
1,072 € - 1,0182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 12.0 mm

10176245

Intervalo de preços
1,2292 € - 1,1678 €

Níveis de stock
1092 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 18.0 mm

10176450

Intervalo de preços
2,0267 € - 1,9255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 45.0 mm

10176580

Intervalo de preços
1,6134 € - 1,5327 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm