Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel A Comprimento do espaçador Comprar
0,096 € - 0,1011 € 11889 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,1227 € - 0,1292 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,1188 € - 0,1252 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
0,1349 € - 0,1499 € 372 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
0,0922 € - 0,0971 € 26449 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,0398 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,1036 € - 0,109 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,1288 € - 0,1432 € 1380 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
7.9 mm
0,1372 € - 0,1524 € 828 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1545 € - 0,1717 € 3446 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,1928 € - 0,2142 € 16585 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,3117 € - 0,3283 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,2349 € - 0,2473 € 96 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,2349 € - 0,2473 € 1086 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,2349 € - 0,2473 € 90 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,2442 € - 0,2575 € 98 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,2349 € - 0,2473 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,2349 € - 0,2473 € 495 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,2349 € - 0,2473 € 4500 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,3622 € - 0,3821 € 13000 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
  • de 6
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,096 €

Níveis de stock
11889 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028629

Intervalo de preços
0,1499 € - 0,1349 €

Níveis de stock
372 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Intervalo de preços
0,0971 € - 0,0922 €

Níveis de stock
26449 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Intervalo de preços
0,109 € - 0,1036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028599

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,1288 €

Níveis de stock
1380 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028667

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1372 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028704

Intervalo de preços
0,1717 € - 0,1545 €

Níveis de stock
3446 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de parafuso 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028766

Intervalo de preços
0,2142 € - 0,1928 €

Níveis de stock
16585 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Intervalo de preços
0,3283 € - 0,3117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
1086 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Intervalo de preços
0,2575 € - 0,2442 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Intervalo de preços
0,3821 € - 0,3622 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm