Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel A Comprimento do espaçador Comprar
0,0922 € - 0,0971 € 14000 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,129 € - 0,1563 € 44 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1251 € - 0,139 € 826 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
0,1417 € - 0,1797 € 380 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,129 € - 0,1563 € 39955 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1366 € - 0,1518 € 14433 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1107 € - 0,123 € 15808 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,129 € - 0,1563 € 1211 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,1417 € - 0,1797 € 2997 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1417 € - 0,1797 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1105 € - 0,1228 € 8023 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,129 € - 0,1563 € 129 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1451 € - 0,1612 € 2726 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,129 € - 0,1563 € 10000 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,1417 € - 0,1797 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1366 € - 0,1518 € 110 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,129 € - 0,1563 € 998 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • de 6
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Intervalo de preços
0,0971 € - 0,0922 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028322

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Intervalo de preços
0,139 € - 0,1251 €

Níveis de stock
826 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
39955 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Intervalo de preços
0,1518 € - 0,1366 €

Níveis de stock
14433 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027967

Intervalo de preços
0,123 € - 0,1107 €

Níveis de stock
15808 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
1211 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
2997 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027950

Intervalo de preços
0,1228 € - 0,1105 €

Níveis de stock
8023 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Intervalo de preços
0,1612 € - 0,1451 €

Níveis de stock
2726 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Intervalo de preços
0,1518 € - 0,1366 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm