Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Panel Thickness A Range Comprimento do espaçador Comprar
0,122 € - 0,1478 € 1 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,134 € - 0,1699 € 7000 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,122 € - 0,1478 € 1116 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,134 € - 0,1699 € 1380 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,122 € - 0,1478 € 41955 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,122 € - 0,1478 € Em produção
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,122 € - 0,1478 € 2090 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,122 € - 0,1478 € 12955 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,122 € - 0,1478 € 1000 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,122 € - 0,1478 € 8995 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,122 € - 0,1478 € 149 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,122 € - 0,1478 € 9217 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,0377 € - 0,0397 € Em produção
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,122 € - 0,1478 € 41129 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,2877 € - 0,3029 € 5826 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
6.4 mm
0,122 € - 0,1478 € 1000 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,134 € - 0,1699 € Em produção
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,122 € - 0,1478 € 1023 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,122 € - 0,1478 € 1397 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,122 € - 0,1478 € 1600 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
  • de 6
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10027851

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10027936

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
1116 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
1380 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028018

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
41955 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028056

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028094

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
2090 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028131

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
12955 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028179

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028216

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
8995 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028254

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028292

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
9217 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028322

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
41129 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028582

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2877 €

Níveis de stock
5826 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10027875

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10027950

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
1023 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10027998

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
1397 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028032

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028070

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028117

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028155

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
5986 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028193

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
4920 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028278

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
23282 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
26800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

10028568

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,2036 €

Níveis de stock
1152 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10027868

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
10954 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-2 PA

10027905

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
8191 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
1997 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10027981

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028025

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
3499 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028063

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028100

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
11580 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028148

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028223

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
2798 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028308

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
9431 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Intervalo de preços
0,0956 € - 0,0908 €

Níveis de stock
4682 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028551

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2877 €

Níveis de stock
4998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Intervalo de preços
0,1031 € - 0,098 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028599

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2877 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028636

Intervalo de preços
0,1197 € - 0,1138 €

Níveis de stock
8859 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028674

Intervalo de preços
0,2545 € - 0,2418 €

Níveis de stock
2128 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028711

Intervalo de preços
0,3209 € - 0,3048 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028742

Intervalo de preços
0,3209 € - 0,3048 €

Níveis de stock
1069 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028780

Intervalo de preços
0,3209 € - 0,3048 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

10027882

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
17426 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10027929

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
6933 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10027967

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
20808 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028001

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
29996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028087

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
25514 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028124

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
7998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028247

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
27970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028285

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
6309 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,0872 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028575

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2877 €

Níveis de stock
66651 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
3074 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Intervalo de preços
0,1104 € - 0,1048 €

Níveis de stock
3994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028612

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2877 €

Níveis de stock
799 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028650

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
4878 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028698

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
6988 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028735

Intervalo de preços
0,033 € - 0,0314 €

Níveis de stock
2106 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028766

Intervalo de preços
0,3209 € - 0,3048 €

Níveis de stock
19085 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,0872 €

Níveis de stock
26749 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Espaçador de retenção 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,1577 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Intervalo de preços
0,3612 € - 0,3424 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2221 €

Níveis de stock
3990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Screw & Lock Support 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2221 €

Níveis de stock
4560 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2221 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Intervalo de preços
0,3104 € - 0,2947 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2221 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2221 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10027844

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Intervalo de preços
0,0956 € - 0,0908 €

Níveis de stock
13699 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,116 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1124 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028629

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2877 €

Níveis de stock
5149 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028667

Intervalo de preços
0,2697 € - 0,2562 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028704

Intervalo de preços
0,2683 € - 0,2549 €

Níveis de stock
4473 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 25.4 mm PA

10174340

Intervalo de preços
0,1046 € - 0,0993 €

Níveis de stock
1384 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028773

Intervalo de preços
0,3209 € - 0,3048 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,0872 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,0944 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,1017 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028605

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2877 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028643

Intervalo de preços
0,1197 € - 0,1138 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028681

Intervalo de preços
0,3043 € - 0,289 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028728

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,4007 €

Níveis de stock
161020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028759

Intervalo de preços
0,3209 € - 0,3048 €

Níveis de stock
986 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2309 €

Níveis de stock
1098 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Intervalo de preços
0,2338 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm