Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel A Comprimento do espaçador Comprar
0,1668 € - 0,2424 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,3622 € - 0,3821 € 13000 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0398 € - 0,0419 € 13800 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,0398 € - 0,0419 € 12400 Em stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1172 € - 0,1302 € 200 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1212 € - 0,1347 € 22651 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,129 € - 0,1563 € 431 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,096 € - 0,1011 € 2182 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,1456 € - 0,1618 € 3953 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1563 € 2635 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,0922 € - 0,0971 € 6300 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,1417 € - 0,1797 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1417 € - 0,1797 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,129 € - 0,1563 € 159 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,0398 € - 0,0419 € 8397 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,129 € - 0,1563 € 44 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1251 € - 0,139 € 826 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
0,1417 € - 0,1797 € 2997 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1116 € - 0,124 € 55 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
  • de 6
Espaçador de retenção 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Intervalo de preços
0,2424 € - 0,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Intervalo de preços
0,3821 € - 0,3622 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0398 €

Níveis de stock
13800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0398 €

Níveis de stock
12400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Intervalo de preços
0,1302 € - 0,1172 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Intervalo de preços
0,1347 € - 0,1212 €

Níveis de stock
22651 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
431 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,096 €

Níveis de stock
2182 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Intervalo de preços
0,1618 € - 0,1456 €

Níveis de stock
3953 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
2635 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Intervalo de preços
0,0971 € - 0,0922 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028278

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028292

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0398 €

Níveis de stock
8397 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028322

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,129 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Intervalo de preços
0,139 € - 0,1251 €

Níveis de stock
826 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1417 €

Níveis de stock
2997 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Intervalo de preços
0,124 € - 0,1116 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm