Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel A Comprimento do espaçador Comprar
0,1624 € - 0,236 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,3526 € - 0,3721 € 13000 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1256 € - 0,1522 € 145 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0898 € - 0,0945 € 9300 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,0388 € - 0,0408 € 12500 Em stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,118 € - 0,1311 € 3000 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,138 € - 0,175 € 798 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,138 € - 0,175 € 980 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1141 € - 0,1268 € 5119 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € 1995 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1256 € - 0,1522 € 3000 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0388 € - 0,0408 € 19800 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,1256 € - 0,1522 € 89 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • de 6
Espaçador de retenção 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Intervalo de preços
0,236 € - 0,1624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Intervalo de preços
0,3721 € - 0,3526 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Intervalo de preços
0,0945 € - 0,0898 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,0388 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,118 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
798 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Intervalo de preços
0,1268 € - 0,1141 €

Níveis de stock
5119 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028216

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
1995 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028063

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Intervalo de preços
0,175 € - 0,138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028278

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,0388 €

Níveis de stock
19800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1256 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm